Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
83450-10-03
Forme | C | Matière du corps de base | Plastique | Désignation | Actionneur |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme | Doigt d'appui à galet | Forme d'entraînement | EN 50047 | Force d'ouverture positive(N) | >40 |
Vitesse d'actionnement min. (rupture brusque)(mm/min.) | 10 | Vitesse d'actionnement max. (rupture brusque)(m/s) | 0.5 | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non | Poids (ERP)(kg) | 0.0089 |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur pour interrupteur de position, Forme C, doigt d'appui à galet (83450-10), le numéro d'article est le suivant: 83450-10-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 83450-10-03.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles