Table guid. queue aronde avec vis de rég. micro., fonte grise (21032)

Table guid. queue aronde avec vis de rég. micro., fonte grise (21032)
· Molette micrométrique avec graduation de 0,02 mm

· Conçu pour les charges dynamiques jusqu'à 1 078 N

· Durée de vie dépassant 1 million de courses

· Différentes dimensions avec courses de 25 à 100 mm

· Toutes les surfaces extérieures sont rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21032-050080
21032-050105
21032-050205
21032-075105
21032-075130
21032-075155
21032-100135
21032-100160
21032-100260
21032-200310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Largeur
(mm)
E
(mm)
N
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
TA A
(mm)
Mz
(Nm)
Tl D
(mm)
L=longueur de plaque
(mm)
I
(mm)
M L1
(mm)
R
(mm)
O
(mm)
K
(mm)
U2
(mm)
Broche Poids (ERP)
(kg)

716.74 €

1 4 jours 10965028M52549.5262524158017.6M4506192331M6x10.6880

758.03 €

1 4 jours 6195028M55049.54825441510517.6M4506192331M6x10.7900

1,051.35 €

1 4 jours 114125028M510049.571625881520517.6M41006192331M6x11.4230

857.20 €

1 4 jours 290197562M52574.554326419.510522.5M5756213038M10x11.7250

921.23 €

1 4 jours 168197562M55074.554326419.513022.5M5756213038M10x11.9450

1,014.19 €

1 4 jours 118197562M57574.554326419.515522.5M5756213038M10x12.1400

1,030.72 €

1 4 jours 5864310086M62599.5114401242413527.5M61006213038M10x13.6330

1,069.96 €

1 4 jours 3514310086M65099.5114401242416027.5M61006213038M10x13.9240

1,379.78 €

1 4 jours 3956310086M610099.5236402642426027.5M61506213038M10x16.0050

2,257.64 €

1 4 jours 1078283200170M8100199664607143731041.5M82008284753Tr 16x222.6900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base fonte grise Désignation Table De Guidage À Queue D'Aronde Finition 1 avec vis de réglage micrométrique
RoHS oui

Assistance technique