Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | D (Ø) | F (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | B1 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | N (mm) | C (mm) | TA | TI | A (mm) | L=longueur de plaque (mm) | H (mm) | I (mm) | M | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495.23 € | 1 | 4 jours | 40 | 13 | 206 | 1 | 4 | 3 | 39.5 | 30 | 15 | M3 | 10 | 4 | 4 | 20 | 50 | - | 13 | M3 | 0.2736 | ||
590.87 € | 1 | 4 jours | 40 | 13 | 114 | 1 | 4 | 3 | 39.5 | 30 | 15 | M3 | 25 | 6 | 6 | 20 | 65 | - | 13 | M3 | 0.3460 | ||
690.77 € | 1 | 4 jours | 40 | 13 | 143 | 3 | 5 | 5 | 39.5 | 30 | 15 | M3 | 32.5 | 8 | 8 | 20 | 80 | - | 13 | M3 | 0.4700 | ||
505.87 € | 1 | 4 jours | 40 | 13 | 85 | 1 | 3 | 2 | 39.5 | 30 | 15 | M3 | 17.5 | 4 | 4 | 20 | 50 | - | 13 | M3 | 0.2681 | ||
348.57 € | 1 | 4 jours | 50 | 17 | 283 | 4 | 7 | 6 | 49.5 | 28 | 28 | M3 | 10 | 4 | 4 | 25 | 55 | - | 18 | M4 | 0.4590 | ||
492.84 € | 1 | 4 jours | 50 | 17 | 189 | 3 | 9 | 7 | 49.5 | 28 | 28 | M3 | 30 | 6 | 6 | 25 | 80 | - | 18 | M4 | 0.6400 | ||
603.52 € | 1 | 4 jours | 50 | 17 | 301 | 10 | 11 | 15 | 49.5 | 28 | 28 | M3 | 40 | 8 | 8 | 25 | 105 | - | 18 | M4 | 0.8400 | ||
818.33 € | 1 | 4 jours | 50 | 17 | 476 | 23 | 19 | 33 | 49.5 | 28 | 28 | M3 | 60 | 12 | 12 | 25 | 155 | - | 18 | M4 | 0.7739 | ||
357.10 € | 1 | 4 jours | 60 | 17 | 288 | 4 | 8 | 6 | 59.5 | 34 | 34 | M3 | 10 | 4 | 4 | 25 | 55 | - | 18 | M4 | 0.5539 | ||
488.85 € | 1 | 4 jours | 60 | 17 | 192 | 3 | 11 | 7 | 59.5 | 34 | 34 | M3 | 30 | 6 | 6 | 25 | 80 | - | 18 | M4 | 0.7700 | ||
612.14 € | 1 | 4 jours | 60 | 17 | 305 | 10 | 14 | 15 | 59.5 | 34 | 34 | M4 | 40 | 6 | 6 | 25 | 105 | - | 18 | M4 | 1.0620 | ||
852.54 € | 1 | 4 jours | 60 | 17 | 483 | 23 | 23 | 34 | 59.5 | 34 | 34 | M4 | 60 | 10 | 10 | 25 | 155 | - | 18 | M4 | 1.5570 | ||
501.62 € | 1 | 4 jours | 75 | 21 | 487 | 10 | 18 | 15 | 74.5 | 62 | 62 | M5 | 15 | 4 | 4 | 32 | 80 | 10.5 | 23 | M5 | 1.2840 | ||
631.25 € | 1 | 4 jours | 75 | 21 | 690 | 18 | 26 | 27 | 74.5 | 62 | 62 | M5 | 20 | 4 | 4 | 32 | 105 | 10.5 | 23 | M5 | 1.7060 | ||
739.68 € | 1 | 4 jours | 75 | 21 | 895 | 29 | 33 | 42 | 74.5 | 62 | 62 | M5 | 25 | 4 | 4 | 32 | 130 | 10.5 | 23 | M5 | 2.0980 | ||
686.52 € | 1 | 4 jours | 100 | 27.5 | 1284 | 43 | 59 | 63 | 99.5 | 86 | 86 | M6 | 15 | 4 | 4 | 40 | 110 | 12 | 28 | M6 | 3.0050 | ||
967.08 € | 1 | 4 jours | 100 | 27.5 | 946 | 37 | 79 | 68 | 99.5 | 86 | 86 | M6 | 52.5 | 4 | 4 | 40 | 160 | 12 | 28 | M6 | 4.3000 | ||
1,220.02 € | 1 | 4 jours | 100 | 27.5 | 1066 | 60 | 99 | 105 | 99.5 | 86 | 86 | M6 | 80 | 6 | 6 | 40 | 210 | 12 | 28 | M6 | 5.6510 | ||
1,472.94 € | 1 | 4 jours | 100 | 27.5 | 1228 | 89 | 119 | 151 | 99.5 | 86 | 86 | M6 | 105 | 6 | 6 | 40 | 260 | 12 | 28 | M6 | 7.0000 |
Loading...
Désignation | Table de guidage de précision | Matière du corps de base | Fonte grise | Finition 1 | À palier à rouleaux |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
D(Ø)
F(N)
Mx(Nm)
My(Nm)
Mz(Nm)
B1(mm)
E(mm)
E1(mm)
N(mm)
C(mm)
TA
TI
A(mm)
L=longueur de plaque(mm)
H(mm)
I(mm)
M
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles