Table de guid. précision à palier à rouleaux fonte grise, avec butées (21038)

Table de guid. précision à palier à rouleaux fonte grise, avec butées (21038)
· Palier lisse dans les glissières prismatiques rectifiées et trempées

· Conçu pour les charges dynamiques et statiques jusqu'à 990 N

· Durée de vie dépassant 1 million de courses

· Différentes dimensions avec courses de 25 à 100 mm

· Toutes les surfaces extérieures sont rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21038-040090
21038-050105
21038-060180
21038-100260
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Largeur
(mm)
E
(mm)
N
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
TA A
(mm)
Mz
(Nm)
Tl D
(mm)
L=longueur de plaque
(mm)
I
(mm)
M L1
(mm)
R
(mm)
O
(mm)
E1
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
Z1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

763.04 €

1 4 jours 7734030M34039.5182026139013M345312156.515x2300.3796

671.63 €

1 4 jours 623145028M32549.598251561710518M475614287.525x227.51.0200

884.17 €

1 4 jours 349176034M47559.5912251661718018M4100614347.525x352.51.3940

1,400.67 €

1 4 jours 9908010086M610099.53764069427.526028M6150615861250x2805.5080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base fonte grise Désignation Table De Guidage De Précision Finition 1 à palier à rouleaux
Finition 2 avec butées RoHS oui

Assistance technique