Table de guid. précision avec vis de rég. micro., à palier à rouleaux, fonte grise (21040)

Table de guid. précision avec vis de rég. micro., à palier à rouleaux, fonte grise (21040)
· Molette micrométrique avec graduation de 0,02 mm

· Conçu pour les charges dynamiques et statiques jusqu'à 1 130 N

· Différentes dimensions avec courses de 10 à 150 mm

· Durée de vie dépassant 1 million de courses

· Toutes les surfaces extérieures sont rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21040-040045
21040-050075
21040-060075
21040-100360
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Largeur
(mm)
E
(mm)
N
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
TA A
(mm)
Mz
(Nm)
Tl D
(mm)
L=longueur de plaque
(mm)
I
(mm)
M L1
(mm)
R
(mm)
O
(mm)
U2
(mm)
Broche E1
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
Z1
(mm)
T
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

892.68 €

1 4 jours 18334030M31039.5142024134513M33031225M5x0.515*6.515x115160.2410

996.83 €

1 4 jours 28675028M32049.5462564177518M45061436M6x1287.525x125230.6256

930.95 €

1 4 jours 28986034M42059.5442564177518M45061436M6x1347.525x125230.9800

2,463.37 €

1 4 jours 113010010086M615099.561840107627.536028M620061544M10x1861250x3105307.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base fonte grise Désignation Table De Guidage De Précision Finition 1 avec vis de réglage micrométrique
Finition 2 à palier à rouleaux RoHS oui

Assistance technique