Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21060-050080 |
21060-050105 |
21060-050130 |
21060-075105 |
21060-075130 |
21060-100110 |
21060-100135 |
21060-100160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | F (N) | My (Nm) | B=Largeur (mm) | E (mm) | C (mm) | B1 (mm) | Mx (Nm) | A (mm) | Mz (Nm) | L=longueur de plaque (mm) | M | E1 (mm) | D4 (mm) | TI E1 | TA E1 | L2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | E2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | A1 (mm) | M2 | M1 | D3 (mm) | P1 (mm) | P (mm) | L3 (mm) | A2 (mm) | E3 (mm) | TI E | TA E | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.74 € | 1 | 4 jours | 75 | 6 | 50 | - | 15 | 49.5 | 4 | 25 | 5 | 80 | - | 14 | 8.2 | 10 | 6 | 40 | 0.02 | 0.02 | 28 | 7 | M4 | 15 | M4 | M5 | 4.3 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | 17.5 | 28 | - | - | 0.7189 | ||
436.69 € | 1 | 4 jours | 90 | 7 | 50 | - | 20 | 49.5 | 7 | 25 | 8 | 105 | - | 14 | 8.2 | 14 | 8 | 40 | 0.02 | 0.02 | 28 | 7 | M4 | 15 | M4 | M5 | 4.3 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | 17.5 | 28 | - | - | 0.9335 | ||
475.22 € | 1 | 4 jours | 120 | 9 | 50 | - | 25 | 49.5 | 10 | 25 | 12 | 130 | - | 28 | 8.2 | 10 | 10 | 40 | 0.025 | 0.025 | 28 | 7 | M4 | 15 | M4 | M5 | 4.3 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | 17.5 | 28 | - | - | 1.1440 | ||
481.68 € | 1 | 4 jours | 130 | 15 | 75 | 62 | 20 | 74.5 | 9 | 32 | 10 | 105 | M5 | 25 | 10 | 6 | 6 | 60 | 0.02 | 0.02 | 25 | 10 | M5 | 19.5 | M5 | M5 | 5.3 | 3.6 | 2.1 | 5.5 | 22 | 50 | 4 | 4 | 1.7700 | ||
543.73 € | 1 | 4 jours | 160 | 18 | 75 | 62 | 25 | 74.5 | 15 | 32 | 15 | 130 | M5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 60 | 0.025 | 0.025 | 25 | 10 | M5 | 19.5 | M5 | M5 | 5.3 | 3.6 | 2.1 | 5.5 | 22 | 50 | 4 | 4 | 2.1700 | ||
601.51 € | 1 | 4 jours | 155 | 26 | 100 | 86 | 20 | 99.5 | 11 | 40 | 12 | 110 | M6 | 25 | 10.2 | 6 | 6 | - | 0.02 | 0.02 | 25 | 10 | M5 | 24 | - | M6 | 5.3 | 3.8 | 2.1 | - | 28 | 50 | 4 | 4 | 3.1800 | ||
650.74 € | 1 | 4 jours | 190 | 32 | 100 | 86 | 25 | 99.5 | 17 | 40 | 19 | 135 | M6 | 50 | 10.2 | 6 | 6 | 88 | 0.025 | 0.025 | 50 | 10 | M5 | 24 | M6 | M6 | 5.3 | 3.8 | 2.1 | 8 | 28 | 50 | 4 | 4 | 3.8700 | ||
708.53 € | 1 | 4 jours | 230 | 37 | 100 | 86 | 30 | 99.5 | 24 | 40 | 26 | 160 | M6 | 50 | 10.2 | 6 | 6 | 88 | 0.025 | 0.025 | 50 | 10 | M5 | 24 | M6 | M6 | 5.3 | 3.8 | 2.1 | 8 | 28 | 50 | 4 | 4 | 4.5600 |
Loading...
Matière du corps de base | fonte grise | Désignation | Table De Guidage À Queue D'Aronde | RoHS | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
F(N)
My(Nm)
B=Largeur(mm)
E(mm)
C(mm)
B1(mm)
Mx(Nm)
A(mm)
Mz(Nm)
L=longueur de plaque(mm)
M
E1(mm)
D4(mm)
TI E1
TA E1
L2(mm)
T1(mm)
T2(mm)
E2(mm)
D1(mm)
D2(mm)
A1(mm)
M2
M1
D3(mm)
P1(mm)
P(mm)
L3(mm)
A2(mm)
E3(mm)
TI E
TA E
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles