Table de guid. précision à palier à rouleaux avec butées, fonte grise (21068)

Table de guid. précision à palier à rouleaux avec butées, fonte grise (21068)
· Palier lisse dans les glissières prismatiques rectifiées et trempées

· Conçu pour les charges dynamiques et statiques jusqu'à 1050 N

· Durée de vie dépassant 1 million de courses

· Différentes dimensions avec courses de 15 à 95 mm

· Trous de centrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21068-040065
21068-040080
21068-050105
21068-050130
21068-060080
21068-060180
21068-100260
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Largeur
(mm)
E
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
A
(mm)
Mz
(Nm)
L=longueur de plaque
(mm)
M L1
(mm)
R
(mm)
O
(mm)
E1
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
E2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A1
(mm)
M2 M1 D3
(mm)
P1
(mm)
P
(mm)
L3
(mm)
A2
(mm)
E3
(mm)
TI E/E1 TA E/E1 TA E2 E4
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

687.81 €

1 4 jours 120440301539.5120365M350512156.5330.020.02205M313M3M33.33.41.13.81320466200.3295

827.67 €

1 4 jours 80540303039.5320580M350512156.5330.020.02205M313M3M33.33.41.13.81320486200.4146

676.43 €

1 4 jours 5201150-2049.5102515105-80815.5-8400.020.02287M417M4M34.33.21.65.516.328--8280.8034

988.67 €

1 4 jours 2631950-4549.5232533130-80815.5-8400.020.02287M417M4M34.33.21.65.516.328--10280.8790

688.45 €

1 4 jours 2651160-2059.5325780-55815.5-8500.020.02177M417M4M34.33.21.65.516.334--6340.8186

890.50 €

1 4 jours 3052360-7059.5232534180-105815.5-8500.020.02347M417M4M34.33.21.65.516.334--10341.5890

1,410.68 €

1 4 jours 1050119100869599.58940151260M61608168610860.030.035010M527.5M6M65.34.12.1828504610504.8000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base fonte grise Désignation Table De Guidage De Précision Finition 1 à palier à rouleaux
Finition 2 avec butées TA E4 6 RoHS oui

Assistance technique