Table de positionnement longue à motorisation coaxiale électrique (21082)

Table de positionnement longue à motorisation coaxiale électrique (21082)
· Pour les opérations de déplacement et de positionnement motorisées

· Convient pour un fonctionnement à sec

· Entraînement moteur avec ou sans commande intégrée, au choix

· Très grande précision du positionnement

· Logiciel de programmation disponible gratuitement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21082-080
21082-0811
21082-0812
21082-0813
21082-0814
21082-0821
21082-0822
21082-0823
21082-0824
21082-120
21082-1211
21082-1212
21082-1213
21082-1214
21082-1221
21082-1222
21082-1223
21082-1224
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 1 Forme Type de forme D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
Course S
(mm)
Taille Poids (ERP)
(kg)

713.42 €

1 4 jours Sans moteurASans moteur841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.4575

842.15 €

1 4 jours Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.7893

842.15 €

1 4 jours Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.7720

842.15 €

1 4 jours Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.7720

842.15 €

1 4 jours Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.7720

1,604.51 €

1 4 jours Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.9029

1,604.51 €

1 4 jours Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.8480

1,604.51 €

1 4 jours Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.9600

1,604.51 €

1 4 jours Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.8356

769.63 €

1 4 jours Sans moteurASans moteur126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875120.9225

898.37 €

1 4 jours Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.2570

898.37 €

1 4 jours Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.2400

898.37 €

1 4 jours Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.2400

898.37 €

1 4 jours Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.2400

1,660.68 €

1 4 jours Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.4210

1,660.68 €

1 4 jours Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.3160

1,660.68 €

1 4 jours Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.3160

1,660.68 €

1 4 jours Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.3160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 2 Version longue Désignation Table de positionnement D2(mm) 8x2
D5(mm) M4 F1(N) 60 RoHS Oui

Assistance technique