Table de positionnement courte à motorisation latérale électrique (21081)

Table de positionnement courte à motorisation latérale électrique (21081)
· Pour les opérations de déplacement et de positionnement motorisées

· Convient pour un fonctionnement à sec

· Entraînement moteur avec ou sans commande intégrée, au choix

· Très grande précision du positionnement

· Logiciel de programmation disponible gratuitement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21081-0810
21081-08111
21081-08112
21081-08114
21081-08121
21081-08122
21081-08124
21081-0820
21081-08211
21081-08212
21081-08213
21081-08221
21081-08222
21081-08223
21081-0830
21081-08312
21081-08313
21081-08314
21081-08322
21081-08323
21081-08324
21081-0840
21081-08411
21081-08413
21081-08414
21081-08421
21081-08423
21081-08424
21081-1210
21081-12111
21081-12112
21081-12114
21081-12121
21081-12122
21081-12124
21081-1220
21081-12211
21081-12212
21081-12213
21081-12221
21081-12222
21081-12223
21081-1230
21081-12312
21081-12313
21081-12314
21081-12322
21081-12323
21081-12324
21081-1240
21081-12411
21081-12413
21081-12414
21081-12421
21081-12423
21081-12424
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition Finition 1 Forme Type de forme D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L6
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Course S
(mm)
Taille Poids (ERP)
(kg)

769.34 €

1 4 jours -Sans moteurASans moteur8493.5463626200.520.56030362146282024142480.3714

900.53 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7720

900.53 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

900.53 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

1,662.89 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8837

1,662.89 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

1,662.89 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

769.34 €

1 4 jours -Sans moteurASans moteur8493.5463626200.520.56030362146282024142480.3710

900.53 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

900.53 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

900.53 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

1,662.89 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

1,662.89 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

1,662.89 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

769.34 €

1 4 jours -Sans moteurASans moteur8493.5463626200.520.56030362146282024142480.3710

900.53 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

900.53 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

900.53 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

1,662.89 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

1,662.89 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

1,662.89 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

769.34 €

1 4 jours -Sans moteurASans moteur8493.5463626200.520.56030362146282024142480.3710

900.53 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

900.53 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

900.53 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

1,662.89 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

1,662.89 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

1,662.89 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

811.73 €

1 4 jours -Sans moteurASans moteur126133756030150.830.81006060387529.5252815.530120.8943

940.47 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2310

940.47 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

940.47 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

1,702.84 €

1 4 jours Avec commande de positionnement intégréeAvec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.3720

1,702.84 €

1 4 jours Avec commande de positionnement intégréeAvec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

1,702.84 €

1 4 jours Avec commande de positionnement intégréeAvec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

811.73 €

1 4 jours -Sans moteurASans moteur126133756030150.830.81006060387529.5252815.530120.8320

940.47 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

940.47 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

940.47 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

1,702.84 €

1 4 jours Avec commande de positionnement intégréeAvec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

1,702.84 €

1 4 jours Avec commande de positionnement intégréeAvec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

1,702.84 €

1 4 jours Avec commande de positionnement intégréeAvec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

811.73 €

1 4 jours -Sans moteurASans moteur126133756030150.830.81006060387529.5252815.530120.8320

940.47 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

940.47 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

940.47 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

1,702.84 €

1 4 jours Avec commande de positionnement intégréeAvec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

1,702.84 €

1 4 jours Avec commande de positionnement intégréeAvec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

1,702.84 €

1 4 jours Avec commande de positionnement intégréeAvec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

811.73 €

1 4 jours -Sans moteurASans moteur126133756030150.830.81006060387529.5252815.530120.8320

940.47 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

940.47 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

940.47 €

1 4 jours -Avec moteur pas à pasBAvec moteur pas à pas126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

1,702.84 €

1 4 jours Avec commande de positionnement intégréeAvec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

1,702.84 €

1 4 jours Avec commande de positionnement intégréeAvec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

1,702.84 €

1 4 jours Avec commande de positionnement intégréeAvec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégréeCMoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 2 Version courte Désignation Table de positionnement D2(mm) 8x2
F1(N) 60 RoHS Oui

Assistance technique