Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21080-080 |
21080-0811 |
21080-0812 |
21080-0813 |
21080-0814 |
21080-0821 |
21080-0822 |
21080-0823 |
21080-0824 |
21080-120 |
21080-1211 |
21080-1212 |
21080-1213 |
21080-1214 |
21080-1221 |
21080-1222 |
21080-1223 |
21080-1224 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mx (Nm) | L3 | Mz (Nm) | L2 | My (Nm) | B1 | B2 | L1 | H | Course S | L4 | D3 | D4 | H1 | F3 (N) | H4 | F2 (N) | H3 | H2 | D5 | L6 | Forme | B | Taille | Type de forme | M2 (Nm) | L | M1 (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663.64 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 36 | 2 | 46 | 0.5 | 36 | 21 | 93.5 | 28 | 24 | 26 | 8 | 4 | 20 | 30 | 14 | 60 | 24 | - | - | 20 | A | 46 | 8 | sans moteur | - | - | - | 0.3888 | ||
792.42 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 36 | 2 | 46 | 0.5 | 36 | 21 | 93.5 | 28 | 24 | 26 | 8 | 4 | 20 | 30 | 14 | 60 | 24 | - | - | 20 | B | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | - | - | 0.7220 | ||
792.42 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 36 | 2 | 46 | 0.5 | 36 | 21 | 93.5 | 28 | 24 | 26 | 8 | 4 | 20 | 30 | 14 | 60 | 24 | - | - | 20 | B | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | - | - | 0.7060 | ||
792.42 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 36 | 2 | 46 | 0.5 | 36 | 21 | 93.5 | 28 | 24 | 26 | 8 | 4 | 20 | 30 | 14 | 60 | 24 | - | - | 20 | B | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | - | - | 0.7060 | ||
792.42 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 36 | 2 | 46 | 0.5 | 36 | 21 | 93.5 | 28 | 24 | 26 | 8 | 4 | 20 | 30 | 14 | 60 | 24 | - | - | 20 | B | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | - | - | 0.7200 | ||
1,554.78 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 36 | 2 | 46 | 0.5 | 36 | 21 | 93.5 | 28 | 24 | 26 | 8 | 4 | 20 | 30 | 14 | 60 | 24 | - | - | 20 | C | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | - | - | - | 0.8371 | ||
1,554.78 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 36 | 2 | 46 | 0.5 | 36 | 21 | 93.5 | 28 | 24 | 26 | 8 | 4 | 20 | 30 | 14 | 60 | 24 | - | - | 20 | C | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | - | - | - | 0.7820 | ||
1,554.78 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 36 | 2 | 46 | 0.5 | 36 | 21 | 93.5 | 28 | 24 | 26 | 8 | 4 | 20 | 30 | 14 | 60 | 24 | - | - | 20 | C | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | - | - | - | 0.7820 | ||
1,554.78 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 36 | 2 | 46 | 0.5 | 36 | 21 | 93.5 | 28 | 24 | 26 | 8 | 4 | 20 | 30 | 14 | 60 | 24 | - | - | 20 | C | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | - | - | - | 0.7820 | ||
718.07 € | 1 | 4 jours | 0.8 | 60 | 3 | 75 | 0.8 | 60 | 38 | 133 | 29.5 | 30 | 30 | 12 | 6 | 25 | 60 | 15.5 | 100 | 28 | 13 | M6 | 15 | A | 75 | 12 | sans moteur | 3 | 99 | 3 | 0.8479 | ||
846.84 € | 1 | 4 jours | 0.8 | 60 | 3 | 75 | 0.8 | 60 | 38 | 133 | 29.5 | 30 | 30 | 12 | 6 | 25 | 60 | 15.5 | 100 | 28 | 13 | M6 | 15 | B | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | 3 | 99 | 3 | 1.1640 | ||
846.84 € | 1 | 4 jours | 0.8 | 60 | 3 | 75 | 0.8 | 60 | 38 | 133 | 29.5 | 30 | 30 | 12 | 6 | 25 | 60 | 15.5 | 100 | 28 | 13 | M6 | 15 | B | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | 3 | 99 | 3 | 1.1640 | ||
846.84 € | 1 | 4 jours | 0.8 | 60 | 3 | 75 | 0.8 | 60 | 38 | 133 | 29.5 | 30 | 30 | 12 | 6 | 25 | 60 | 15.5 | 100 | 28 | 13 | M6 | 15 | B | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | 3 | 99 | 3 | 1.1640 | ||
846.84 € | 1 | 4 jours | 0.8 | 60 | 3 | 75 | 0.8 | 60 | 38 | 133 | 29.5 | 30 | 30 | 12 | 6 | 25 | 60 | 15.5 | 100 | 28 | 13 | M6 | 15 | B | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | 3 | 99 | 3 | 1.1640 | ||
1,609.19 € | 1 | 4 jours | 0.8 | 60 | 3 | 75 | 0.8 | 60 | 38 | 133 | 29.5 | 30 | 30 | 12 | 6 | 25 | 60 | 15.5 | 100 | 28 | 13 | M6 | 15 | C | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | 3 | 99 | 3 | 1.3450 | ||
1,609.19 € | 1 | 4 jours | 0.8 | 60 | 3 | 75 | 0.8 | 60 | 38 | 133 | 29.5 | 30 | 30 | 12 | 6 | 25 | 60 | 15.5 | 100 | 28 | 13 | M6 | 15 | C | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | 3 | 99 | 3 | 1.2250 | ||
1,609.19 € | 1 | 4 jours | 0.8 | 60 | 3 | 75 | 0.8 | 60 | 38 | 133 | 29.5 | 30 | 30 | 12 | 6 | 25 | 60 | 15.5 | 100 | 28 | 13 | M6 | 15 | C | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | 3 | 99 | 3 | 1.2380 | ||
1,609.19 € | 1 | 4 jours | 0.8 | 60 | 3 | 75 | 0.8 | 60 | 38 | 133 | 29.5 | 30 | 30 | 12 | 6 | 25 | 60 | 15.5 | 100 | 28 | 13 | M6 | 15 | C | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | 3 | 99 | 3 | 1.2380 |
Loading...
Finition 1 | version courte | Désignation | Table De Positionnement | D2 | 8x2 |
---|---|---|---|---|---|
F1(N) | 60 | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Mx(Nm)
L3
Mz(Nm)
L2
My(Nm)
B1
B2
L1
H
Course S
L4
D3
D4
H1
F3(N)
H4
F2(N)
H3
H2
D5
L6
Forme
B
Taille
Type de forme
M2(Nm)
L
M1(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles