Table de positionnement version longue, avec indicateur de positi, aluminium (21124)

Table de positionnement version longue, avec indicateur de positi, aluminium (21124)
· Le réglage ne requiert aucune opération de rattrapage de jeu

· Sans jeu axial

· Avec précision d'affichage de 0,01 mm et grand écran LCD

· Vis autobloquante

· Le principe de construction modulaire facilite les possibilités d'association

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21124-08
21124-12
21124-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D L=Longueur Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 B=Largeur L1 Course S D1 D2 L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H=Hauteur F1
(N)
H2 D5 H5 L5 L6 H6 B3 H7 Poids (ERP)
(kg)

707.62 €

1 4 jours 261793.6363.6463.63621461204823M6x1128M42020014200232420027468.529.43133520.3900

837.49 €

1 4 jours 2623918601875186038751807323M6x11512M62530015.5300272830028.5671129.43133520.9200

1,476.31 €

1 4 jours 52376651301815065130901502908646M16x22025M10501000281000525310005410131836.442.44871.40.6610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 version longue Matière du corps de base aluminium Désignation Table De Positionnement
Matière de composant acier inoxydable Finition 2 avec indicateur de position electrique N° ONU UN 3091
Classe de marchandise dangereuse classe de marchandise dangereuse 9 RoHS oui

Assistance technique