Table guid. queue aronde avec vis de rég. micro., aluminium (21010)

Table guid. queue aronde avec vis de rég. micro., aluminium (21010)
· Pour l'ajustement de dispositifs d’usinage et de caméras de mesure, entre autres

· Différentes dimensions avec courses de 10 à 105 mm

· Possibilité de combinaison ultérieure rapide dans les axes X, Y et Z

· Surface anodisée noire

· Trous de centrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21010-020030
21010-020035
21010-020045
21010-030040
21010-030045
21010-030055
21010-050067
21010-050080
21010-050105
21010-080110
21010-080135
21010-080160
21010-080185
21010-120150
21010-120175
21010-120200
21010-120225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
K K1 Broche Mx
(Nm)
L3 F
(N)
Tl Mz
(Nm)
L2 I My
(Nm)
N B1 MA O MI Y A E B=Largeur L1 E1 H Course S E2 E3 TM TN T1 T2 D1 D2 M2 L4 E4 P T3 L=longueur de plaque P1 D3 D4 Poids (ERP)
(kg)

335.17 €

1 4 jours 9.57M5x0.50.452.718080.314.88.42M2.519.5M2x34M2x35.6131220196810-8280.030.034M2M249.1101.10.04302.12.34.20.0811

339.87 €

1 4 jours 9.57M5x0.50.452.718080.314.88.42M2.519.5M2x34M2x35.6131220196815-8280.030.034M2M254.1121.10.04352.12.34.20.0823

344.53 €

1 4 jours 9.57M5x0.50.452.718080.314.88.42M2.519.5M2x34M2x35.6131220196825-82100.030.034M2M264.1161.10.04452.12.34.21.2401

360.99 €

1 4 jours 9.57M5x0.51.13.235012123.510.74M2.529.5M3x4.54M3x4.57.51523302889.8107.515480.030.035M2.5M2.559.1151.10.04402.12.85.70.1043

365.64 €

1 4 jours 9.57M5x0.51.13.235012123.510.74M2.529.5M3x4.54M3x4.57.51523302889.8157.515480.030.035M2.5M2.564.1151.10.04452.12.85.70.1079

370.34 €

1 4 jours 9.57M5x0.51.13.235012123.510.74M2.529.5M3x4.54M3x4.57.51523302889.8257.5154100.030.035M2.5M2.574.1151.10.04552.12.85.70.1000

382.07 €

1 4 jours 1814M6x12.54.5540122.34016.28M449.5M4x86M4x611.5233850481614151128880.030.037M4M4100.6281.60.046734.38.20.2649

386.77 €

1 4 jours 1814M6x12.54.5540122.34016.28M449.5M4x86M4x611.5233850481614301128880.030.037M4M4113.6281.60.048034.38.20.2856

391.45 €

1 4 jours 1814M6x12.54.5540122.34016.28M449.5M4x86M4x611.52338504816145511288100.030.037M4M4138.6281.60.0410534.38.20.3564

482.86 €

1 4 jours 2618M08x1867501276822.522M579.5M5x108M5x7.517346080783423301340880.030.0310M5M5152.1402.10.041103.75.590.8853

487.53 €

1 4 jours 2618M08x1867501276822.522M579.5M5x108M5x7.517346080783423551340880.030.0310M5M5177.1402.10.041353.75.591.0540

492.25 €

1 4 jours 2618M08x1867501276822.522M579.5M5x108M5x7.5173460807834238013408100.030.0310M5M5202.1402.10.041603.75.591.1570

494.58 €

1 4 jours 2618M08x1867501276822.522M579.5M5x108M5x7.51734608078342310513408120.030.0310M5M5227.1402.10.041853.75.591.2200

595.39 €

1 4 jours 2618M10x13071500121810627.545M5119M5x1012M5x102045901201194030302570880.030.0310M5M6196.1352.10.041505.55.39.52.4300

607.12 €

1 4 jours 2618M10x13071500121810627.545M5119M5x1012M5x1020459012011940305525708120.030.0310M5M6221.1352.10.041755.55.39.52.6200

630.52 €

1 4 jours 2618M10x13071500121810627.545M5119M5x1012M5x1020459012011940308025708120.040.0410M5M6246.1352.10.062005.55.39.52.7300

651.62 €

1 4 jours 2618M10x13071500121810627.545M5119M5x1012M5x10204590120119403010525708120.040.0410M5M6271.1352.10.062255.55.39.53.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

TA 8 Finition 1 avec vis de réglage micrométrique Matière du corps de base aluminium
Désignation Table De Guidage À Queue D'Aronde Couleur du corps de base noir Code acier EN AW-6082
Surface corps anodisé RoHS oui

Assistance technique