Tables de guidage à queue d‘aronde avec vis micrométrique (21000)

Tables de guidage à queue d‘aronde avec vis micrométrique (21000)
· Pour l'ajustement de dispositifs d’usinage et de caméras de mesure, entre autres

· Différentes dimensions avec courses de 5 à 100 mm

· Serrage sûr et innovant, sans risque de désalignement latéral ou en hauteur

· Possibilité de combinaison ultérieure rapide dans les axes X, Y et Z

· Guidages sans jeu

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21000-020030
21000-020035
21000-020045
21000-030040
21000-030045
21000-030055
21000-050067
21000-050080
21000-050105
21000-080110
21000-080135
21000-080160
21000-080185
21000-120150
21000-120175
21000-120200
21000-120225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(Ø)
Broche K
(mm)
K1
(mm)
D pour vis L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
M1 F
(N)
Tl I
(mm)
N
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
MA MI O
(mm)
Y
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
H
(mm)
Course S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

332.79 €

1 4 jours 3020 - 0.38M5x0.5106.3M22038.248.20.450.32M218088.3M319.58.1M2x3M2x335.213126-850.0277

337.48 €

1 4 jours 3520 - 0.38M5x0.5106.3M22043.253.20.450.32M218088.3M319.58.1M2x3M2x335.213126-8100.0268

342.09 €

1 4 jours 4520 - 0.38M5x0.5106.3M22053.263.20.450.32M218088.3M319.58.1M2x3M2x335.213126-8200.0308

358.44 €

1 4 jours 4030 - 0.39.8M5x0.5106.3M33048.258.21.114M3350109.8M429.513M3x4.5M3x4.535.8152387.59.850.0532

363.06 €

1 4 jours 4530 - 0.39.8M5x0.5106.3M33053.263.21.114M3350109.8M429.513M3x4.5M3x4.535.8152387.59.8100.0529

367.71 €

1 4 jours 5530 - 0.39.8M5x0.5106.3M33063.273.21.114M3350109.8M429.513M3x4.5M3x4.535.8152387.59.8200.0645

379.35 €

1 4 jours 6750 - 0.314.5M5x0.52214.3M45078.298.22.52.38M45401015.6M449.525M4x8M4x6511.52338161114.5120.2193

384.01 €

1 4 jours 8050 - 0.314.5M5x0.52214.3M45091.2111.22.52.38M45401015.6M449.525M4x8M4x6511.52338161114.5250.2381

388.69 €

1 4 jours 10550 - 0.314.5M5x0.52214.3M450116.2136.22.52.38M45401015.6M449.525M4x8M4x6511.52338161114.5500.2757

479.43 €

1 4 jours 11080 - 0.523M10x12614.3M580128.3148.38722M57501222.5M679.540M5x10M5x7.58143460341323250.8002

484.05 €

1 4 jours 13580 - 0.523M10x12614.3M580153.3173.38722M57501222.5M679.540M5x10M5x7.58143460341323500.9065

488.75 €

1 4 jours 16080 - 0.523M10x12614.3M580178.3198.38722M57501222.5M679.540M5x10M5x7.58143460341323751.0050

491.09 €

1 4 jours 18580 - 0.523M10x12614.3M580203.3223.38722M57501222.5M679.540M5x10M5x7.581434603413231001.0990

591.15 €

1 4 jours 150120 - 0.530M10x12614.3M5120172.3192.3301845M515001229M611960M5x10M5x101218.54590402530252.1500

602.81 €

1 4 jours 175120 - 0.530M10x12614.3M5120197.3217.3301845M515001229M611960M5x10M5x101218.54590402530502.3230

626.04 €

1 4 jours 200120 - 0.530M10x12614.3M5120222.3242.3301845M515001229M611960M5x10M5x101218.54590402530752.5070

647.00 €

1 4 jours 225120 - 0.530M10x12614.3M5120247.3267.3301845M515001229M611960M5x10M5x101218.545904025301002.7390

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium Finition 1 Avec vis de réglage micrométrique Désignation Table de guidage à queue d'aronde
TA 8 RoHS Oui

Assistance technique