Table croisée longue avec indicateur de position, Forme C (21136)

Table croisée longue avec indicateur de position, Forme C (21136)
· Pour un montage simple des tables croisées

· Sans jeu axial

· Peut être monté dans 4 positions au moyen d'une vis

· Vis autobloquante

· Le principe de construction modulaire facilite les possibilités d'association

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21136-308
21136-312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
B=Largeur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Course S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

538.70 €

1 4 jours 174.546188M44120461201261083.63.63.62002002003621142723146480.4948

731.66 €

1 4 jours 2357523.512M6618075180157.5165181818300300300603820292715.57731.1910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium D(Ø) 26 Finition 1 Version longue
Finition 2 Avec indicateur de position Forme C Désignation Table croisée
D1(mm) 23 D2(mm) M6x1 L5(mm) 2
RoHS Oui

Assistance technique