Table croisée version longue, avec indicateur de position, forme A, aluminium (21136)

Table croisée version longue, avec indicateur de position, forme A, aluminium (21136)
· Pour un montage simple des tables croisées

· Sans jeu axial

· Peut être monté dans 4 positions au moyen d'une vis

· Vis autobloquante

· Le principe de construction modulaire facilite les possibilités d'association

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21136-108
21136-112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 B=Largeur L1 Course S L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H=Hauteur F1
(N)
H2 D5 H5 L8 L7 Poids (ERP)
(kg)

538.70 €

1 4 jours 174.53.6753.6463.636214612048128M414200142002318200274610860.4061

731.66 €

1 4 jours 23518120187518603875180731512M62030015.53002723.530029671657.51.0730

Loading...

  1. 1

Informations de base

D 26 Finition 1 version longue Matière du corps de base aluminium
Désignation Table Croisée D1 23 D2 M6x1
Finition 2 avec indicateur de position L5 2 Forme A
RoHS oui

Assistance technique