Table croisée version courte, avec indicateur de positi, forme A, aluminium (21133)

Table croisée version courte, avec indicateur de positi, forme A, aluminium (21133)
· Pour un montage simple des tables croisées

· Sans jeu axial

· Avec précision d'affichage de 0,01 mm et grand écran LCD

· Vis autobloquante

· Le principe de construction modulaire facilite les possibilités d'association

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21133-108
21133-112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 B=Largeur L1 Course S L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H=Hauteur F1
(N)
H2 D5 Poids (ERP)
(kg)

690.03 €

1 4 jours 1391.9751.9460.93621468014208M414X = 39 (50)1420023182002740.3600

841.66 €

1 4 jours 1925.51205.5753603875133253012M620X = 58 (100)15.53002723.53002961.0720

Loading...

  1. 1

Informations de base

D 26 Finition 1 version courte Matière du corps de base aluminium
Désignation Table Croisée D1 23 D2 M6x1
Finition 2 avec indicateur de position electrique N° ONU UN 3091 Classe de marchandise dangereuse classe de marchandise dangereuse 9
L5 2 Forme A RoHS oui

Assistance technique