Table croisée courte avec indicateur de position, Forme C (21132)

Table croisée courte avec indicateur de position, Forme C (21132)
· Pour un montage simple des tables croisées

· Le réglage ne requiert aucune opération de rattrapage de jeu

· Sans jeu axial

· Vis autobloquante

· Le principe de construction modulaire facilite les possibilités d'association

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21132-308
21132-312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
B=Largeur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Course S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

477.71 €

1 4 jours 134.546188M448046120201.91.90.9200200X = 39 (50)362114272314140.4505

625.79 €

1 4 jours 187.57523.512M6613375180305.55.53300300X = 58 (100)603820292715.5251.2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium D(Ø) 26 Finition 1 Version courte
Finition 2 Avec indicateur de position Forme C Désignation Table croisée
D1(mm) 23 D2(mm) M6x1 L5(mm) 2
RoHS Oui

Assistance technique