Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21130-204 |
21130-208 |
21130-212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | L=Longueur | Mx (Nm) | L3 | Mz (Nm) | L2 | My (Nm) | B1 | B2 | B=Largeur | L1 | Course S | D1 | D2 | L4 | D3 | D4 | H1 | F3 (N) | H4 | F2 (N) | H3 | H=Hauteur | F1 (N) | H2 | D5 | L5 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.76 € | 1 | 4 jours | 13 | 64.5 | 0.25 | 46 | 0.25 | 29 | 0.11 | 22 | 12 | 29 | 50 | 11 | 11.5 | M3x0.5 | 10 | 4 | M3 | 8 | X = 28 (10) | 8 | 70 | 13 | 11 | 70 | 14.5 | 3 | 1.5 | 0.0717 | ||
303.31 € | 1 | 4 jours | 26 | 108.5 | 1.9 | 75 | 1.9 | 46 | 0.9 | 36 | 21 | 46 | 80 | 14 | 23 | M6x1 | 20 | 8 | M4 | 14 | X = 39 (50) | 14 | 200 | 23 | 18 | 200 | 27 | 4 | 2 | 0.2991 | ||
453.90 € | 1 | 4 jours | 26 | 162 | 5.5 | 120 | 5.5 | 75 | 3 | 60 | 38 | 75 | 133 | 25 | 23 | M6x1 | 30 | 12 | M6 | 20 | X = 58 (100) | 15.5 | 300 | 27 | 23.5 | 300 | 29 | 6 | 2 | 0.9495 |
Loading...
Finition 1 | version courte | Matière du corps de base | aluminium | Désignation | Table Croisée |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D
L=Longueur
Mx(Nm)
L3
Mz(Nm)
L2
My(Nm)
B1
B2
B=Largeur
L1
Course S
D1
D2
L4
D3
D4
H1
F3(N)
H4
F2(N)
H3
H=Hauteur
F1(N)
H2
D5
L5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles