Table de pos. circulaire, aluminium (21160)

Table de pos. circulaire, aluminium (21160)
· Plage de réglage 360°, sans butée de fin de course

· Vis autobloquante et trempée

· Le principe de construction modulaire facilite les possibilités d'association

· Sans entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21160-08
21160-12
21160-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D3 L3 F1
(N)
D2=Diamètre extérieur H1 F3
(N)
D L2 D4 D6 D1 L F2
(N)
D5 H3 H=Hauteur H2 L1 M1
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

427.30 €

1 4 jours 3636500541420026291042356500M4x663091730.2100

516.82 €

1 4 jours 60605008017.520026431562369500M6x9640123150.8765

1,459.60 €

1 4 jours 13013010001503550051804010.2461341000-12751853104.3500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier Matière du corps de base aluminium Désignation Table De Positionnement Circulaire
RoHS oui

Assistance technique