Table de pos. circulaire aluminium, avec indicateur de position (21161)

Table de pos. circulaire aluminium, avec indicateur de position (21161)
· Plage de réglage 360°, sans butée de fin de course

· Vis autobloquante et trempée

· L'échelle présente des pas de 10°

· Le principe de construction modulaire facilite les possibilités d'association

· Sans entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21161-08
21161-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D3 L3 H1 L2 D4 D6 L D5 H2 L1 M1
(Nm)
D2 H Poids (ERP)
(kg)

609.73 €

1 4 jours 3636142910480M4x6917354300.3871

692.47 €

1 4 jours 606017.54315693M6x91231580400.9266

Loading...

  1. 1

Informations de base

F1(N) 500 F3(N) 200 D 26
D1 23 F2(N) 500 H3 6
Matière de composant acier Matière du corps de base aluminium Désignation Table De Positionnement Circulaire
Finition 2 avec indicateur de position RoHS oui

Assistance technique