Table de pos. circulaire avec indicateur de position, aluminium (21161)

Table de pos. circulaire avec indicateur de position, aluminium (21161)
· Plage de réglage 360°, sans butée de fin de course

· Vis autobloquante et trempée

· L'angle de rotation est affiché directement sur l'écran LCD

· Sans entretien

· Le principe de construction modulaire facilite les possibilités d'association

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21161-10-08
21161-10-12
21161-10-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L3 F1
(N)
H1 F3
(N)
D L2 D4 D6 D1 L F2
(N)
D5 H3 H2 L1 M1
(Nm)
H D2=Diamètre D3=Entraxe des alésages Poids (ERP)
(kg)

867.21 €

1 4 jours 365001420026291042386500M4x6691733054360.3793

951.28 €

1 4 jours 6050017.520026601562399500M6x96123154080601.0880

1,939.81 €

1 4 jours 13010003550051804010.4461611000-12185310751501304.8000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier Matière du corps de base aluminium Désignation Table De Positionnement Circulaire
Finition 1 avec indicateur de position electrique N° ONU UN 3091 Classe de marchandise dangereuse classe de marchandise dangereuse 9
RoHS oui

Assistance technique