Inscription
Configurer
  • L(mm)
  • B(mm)
  • H(mm)
  • Taille
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • F1 max.(kN)
  • F2 max.(kN)
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • Force de piston à 6 bars(N)
  • E(mm)
  • E1(mm)
  • E2(mm)
  • E3(mm)
  • E4(mm)
  • E5(mm)
  • E6(mm)
  • E7(mm)
  • P1(mm)
  • Ø de piston
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • N (nombre de dents)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • T(mm)
  • Course S(mm)
  • Commutateur de proximité assorti
  • Consommation d'air par cycle à 6 bars(ccm)
  • Connecteur assorti
  • RoHS
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Module linéaire pneumatique avec deux guidages cylindriques (20000)

Référence pièce:

encore indéterminée. 16 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

L

(mm)

B

(mm)

H

(mm)

Taille

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

F1 max.

(kN)

F2 max.

(kN)

A

(mm)

A1

(mm)

A2

(mm)

Force de piston à 6 bars

(N)

E

(mm)

E1

(mm)

E2

(mm)

E3

(mm)

E4

(mm)

E5

(mm)

E6

(mm)

E7

(mm)

P

P1

(mm)

Ø de piston

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

N (nombre de dents)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

T

(mm)

Course S

(mm)

Amortisseur assorti

Commutateur de proximité assorti

Consommation d'air par cycle à 6 bars

(ccm)

Connecteur assorti

RoHS

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
50
60
50
1
8
4
4
M4
8
4.5
0.14
0.38
40
15
16
100
20
38
10
5
6
4
9
36
M5
9.3
16
45
30
19
2
96
12
10
3
40
26300-1415010
20910-010X5000
11.3
-
Oui
0.9031
1 pièces
50
60
50
1
8
4
4
M4
8
4.5
0.09
0.26
40
15
16
100
20
38
10
5
6
4
9
36
M5
9.3
16
45
30
19
4
116
12
10
3
60
26300-1415010
20910-020
17
20950-030X2000
Oui
1.0500
1 pièces
50
60
50
1
8
4
4
M4
8
4.5
0.05
0.18
40
15
16
100
20
38
10
5
6
4
9
36
M5
9.3
16
45
30
19
6
136
12
10
3
80
26300-1415010
20910-020
22.6
20950-030X2000
Oui
1.2000
1 pièces
50
60
50
1
8
4
4
M4
8
4.5
0.025
0.125
40
15
16
100
20
38
10
5
6
4
9
36
M5
9.3
16
45
30
19
8
156
12
10
3
100
26300-1415010
20910-020
28.3
20950-030X2000
Oui
1.3000
1 pièces
64
82
64
2
12
6
5
M5
10
5.5
0.3
0.61
55
20
21
250
30
45
15
5
6
5
11
50
G1/8
9.9
25
60
40
23
2
120
16
21
5.7
60
26300-1415010
20910-020
56
20950-030X2000
Oui
2.0500
1 pièces
64
82
64
2
12
6
5
M5
10
5.5
0.16
0.35
55
20
21
250
30
45
15
5
6
5
11
50
G1/8
9.9
25
60
40
23
4
150
16
21
5.7
90
26300-1415010
20910-030
84
20950-030X2000
Oui
2.4000
1 pièces
64
82
64
2
12
6
5
M5
10
5.5
0.08
0.24
55
20
21
250
30
45
15
5
6
5
11
50
G1/8
9.9
25
60
40
23
6
180
16
21
5.7
120
26300-1415010
20910-030
112
20950-030X2000
Oui
2.7000
1 pièces
64
82
64
2
12
6
5
M5
10
5.5
0.045
0.16
55
20
21
250
30
45
15
5
6
5
11
50
G1/8
9.9
25
60
40
23
8
210
16
21
5.7
150
26300-1415010
20910-030
140
20950-030X2000
-
3.0200
1 pièces
77
100
77
3
16
8
6
M6
11
6.6
0.46
0.84
70
25
26
407
40
50
20
5
6
6
14
70
G1/8
9.5
32
70
50
26
2
140
20
20
5
80
26300-2015016
20910-030
118
20950-030X2000
Oui
4.8000
1 pièces
77
100
77
3
16
8
6
M6
11
6.6
0.24
0.52
70
25
26
407
40
50
20
5
6
6
14
70
G1/8
9.5
32
70
50
26
4
180
20
20
5
120
26300-2015016
20910-030
178
20950-030X2000
Oui
4.4000
1 pièces
77
100
77
3
16
8
6
M6
11
6.6
0.12
0.32
70
25
26
407
40
50
20
5
6
6
14
70
G1/8
9.5
32
70
50
26
6
220
20
20
5
160
26300-2015016
20910-030
236
20950-030X2000
Oui
5.0300
1 pièces
77
100
77
3
16
8
6
M6
11
6.6
0.07
0.2
70
25
26
407
40
50
20
5
6
6
14
70
G1/8
9.5
32
70
50
26
8
260
20
20
5
200
26300-2015016
20910-030
295
20950-030X2000
Oui
6.9000
1 pièces
112
150
112
5
25
12
10
M10
18
11
0.75
1.08
104
38
39
660
60
72
30
8
9
8
17
96
G1/4
14
40
100
76
35
2
204
25
23
7
120
26300-2515030
20910-030
354.6
20950-030X2000
Oui
14.3000
1 pièces
112
150
112
5
25
12
10
M10
18
11
0.42
0.7
104
38
39
660
60
72
30
8
9
8
17
96
G1/4
14
40
100
76
35
4
264
25
23
7
180
26300-2515030
20910-030
531.8
20950-030X2000
Oui
13.8000
1 pièces
112
150
112
5
25
12
10
M10
18
11
0.25
0.48
104
38
39
660
60
72
30
8
9
8
17
96
G1/4
14
40
100
76
35
6
324
25
23
7
240
26300-2515030
20910-030
709.1
20950-030X2000
Oui
19.1000
1 pièces
112
150
112
5
25
12
10
M10
18
11
0.16
0.36
104
38
39
660
60
72
30
8
9
8
17
96
G1/4
14
40
100
76
35
8
384
25
23
7
300
26300-2515030
20910-030
886.4
20950-030X2000
Oui
18.7000
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
1,543.97 €
( 1,837.32 € )
4 jours ouvrables
1,573.61 €
( 1,872.60 € )
4 jours ouvrables
1,603.26 €
( 1,907.88 € )
4 jours ouvrables
1,641.37 €
( 1,953.23 € )
4 jours ouvrables
1,891.28 €
( 2,250.62 € )
4 jours ouvrables
1,946.38 €
( 2,316.19 € )
4 jours ouvrables
1,999.29 €
( 2,379.16 € )
4 jours ouvrables
2,048.02 €
( 2,437.14 € )
4 jours ouvrables
2,196.27 €
( 2,613.56 € )
4 jours ouvrables
2,272.50 €
( 2,704.28 € )
4 jours ouvrables
2,344.52 €
( 2,789.98 € )
4 jours ouvrables
2,408.06 €
( 2,865.59 € )
4 jours ouvrables
2,556.33 €
( 3,042.03 € )
4 jours ouvrables
2,710.93 €
( 3,226.01 € )
4 jours ouvrables
2,840.11 €
( 3,379.73 € )
4 jours ouvrables
2,971.42 €
( 3,535.99 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Actionnement par vérin à double effet.

· Répétabilité ±0,01 mm

· Course : 40 à 300 mm

· Force : 100 à 660 N

· Forme compacte, facile à monter et à entretenir