Module linéaire pneumatique à guidage sur rail (20032)

Module linéaire pneumatique à guidage sur rail (20032)
· Pour les espaces très réduits avec guidage à billes

· Résistance à la charge jusqu'à 5 N

· Grande précision d'assemblage des modules entre eux grâce aux douilles de centrage

· Répétabilité très élevée

· Système de butée trempé, externe et variable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20032-4035
20032-4065
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
E
(mm)
P Course S
(mm)
Consommation d'air par cycle à 6 bars
(ccm)
Poids (ERP)
(kg)

923.30 €

1 4 jours 36613530.80.2800

1,025.88 €

1 4 jours 51916557.20.3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium Matière de composant Acier Désignation Module lineaire
Taille 4 Finition 1 Pneumatique Finition 2 À guidage sur rail
Force de piston à 6 bars(N) 18 Force de rappel à 6 bars(N) 13 Ø de piston 8
M1(Nm) 8 M2(Nm) 8 M3(Nm) 4
S1(mm) 13 + S (Course) S2(mm) 7.5 S3(mm) 10
Charge de base dynamique(N) 1200 Charge de base statique(N) 1960 Amortisseur assorti 26300-0810008
Commutateur de proximité assorti 20900-020X5000 RoHS Oui

Assistance technique