Module lineaire pneumatique, à guidage sur rail, aluminium (20034)

Module lineaire pneumatique, à guidage sur rail, aluminium (20034)
· Avec guidage à rouleaux croisés

· Résistance à la charge jusqu'à 30 N

· Grande précision d'assemblage des modules entre eux grâce aux douilles de centrage

· Répétabilité très élevée

· Système de butée trempé, externe et variable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20034-4020
20034-4030
20034-4045
20034-4060
20034-4075
20034-4090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
E1 L E P Consommation d'air par cycle à 6 bars
(ccm)
Course S M1
(Nm)
M2
(Nm)
M3
(Nm)
S1 Poids (ERP)
(kg)

1,033.77 €

1 4 jours 1 x 32841 x 3247.542012121729 + S/2 (course)0.3389

1,112.67 €

1 4 jours 1 x 32841 x 3247.563012121729 + S/2 (course)0.3394

1,185.67 €

1 4 jours 2 x 321042 x 325510.54515152036 + S/2 (course)0.4063

1,282.32 €

1 4 jours 2 x 321243 x 3278.5156018182344 + S/2 (course)0.7400

1,379.02 €

1 4 jours 2 x 321443 x 328521.57521212651 + S/2 (course)0.5434

1,473.69 €

1 4 jours 3 x 321644 x 32110.5289025252959 + S/2 (course)0.5921

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force de piston à 6 bars(N) 33 Ø de piston 12 Amortisseur assorti 26300-0810008
Commutateur de proximité assorti 20900-020X5000 Taille 4 Finition 2 à guidage sur rail
Finition 1 pneumatique Matière de composant acier Matière du corps de base aluminium
Désignation Module Lineaire S2 9 Force de rappel à 6 bars(N) 45
S3 13 RoHS oui

Assistance technique