Module lineaire pneumatique, à guidage sur rail, aluminium (20036)

Module lineaire pneumatique, à guidage sur rail, aluminium (20036)
· Avec guidage à rouleaux croisés

· Résistance à la charge jusqu'à 240 N

· Grande précision d'assemblage des modules entre eux grâce aux douilles de centrage

· Répétabilité très élevée

· Système de butée trempé, externe et variable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20036-6030
20036-6050
20036-6075
20036-6100
20036-6125
20036-6150
20036-6175
20036-6200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
E1 L E E3 E2 Consommation d'air par cycle à 6 bars
(ccm)
Course S M1
(Nm)
M2
(Nm)
M3
(Nm)
S1 Charge
(N)
Poids (ERP)
(kg)

1,479.65 €

1 4 jours 291211 x 48183611.23033.233.244.645 + S/2 (course)2400.9116

1,651.27 €

1 4 jours 291211 x 48183618.75033.233.244.645 + S/2 (course)2201.0300

1,828.85 €

1 4 jours 351752 x 482142287538.738.759.570 + S/2 (course)2001.4700

2,006.37 €

1 4 jours 351752 x 48214237.410038.738.759.570 + S/2 (course)1801.5200

2,178.01 €

1 4 jours 172313 x 48274546.812544.244.259.595 + S/2 (course)1601.8300

2,353.60 €

1 4 jours 172313 x 48274556.115044.244.259.595 + S/2 (course)1401.5950

2,527.24 €

1 4 jours 262884 x 48345265.517549.749.774.4120 + S/2 (course)1202.0000

2,700.81 €

1 4 jours 262884 x 48345274.820049.749.774.4120 + S/2 (course)1002.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force de piston à 6 bars(N) 76 Ø de piston 16 Amortisseur assorti 26310-1410012
Commutateur de proximité assorti 20915-020 Taille 6 Finition 2 à guidage sur rail
Finition 1 pneumatique Matière de composant acier Matière du corps de base aluminium
Désignation Module Lineaire Connecteur assorti 20950-010X2000 S2 14
Force de rappel à 6 bars(N) 66 S3 16 RoHS oui

Assistance technique