Unité de déplacement pneumatique, à guidage sur rail, aluminium (20050)

Unité de déplacement pneumatique, à guidage sur rail, aluminium (20050)
· Forme compacte avec guidage à rouleaux croisés

· Résistance à la charge jusqu'à 185 N

· Grande précision d'assemblage des modules entre eux grâce aux douilles de centrage

· Répétabilité très élevée

· Système de butée trempé, externe et variable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20050-4010
20050-4025
20050-6025
20050-6050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S3 D1 H1 P A3 A2 M3
(Nm)
Charge de base statique
(N)
M2
(Nm)
Commutateur de proximité assorti D M1
(Nm)
S2 T D2 P1 Force de rappel à 6 bars
(N)
Charge de base dynamique
(N)
A Force de piston à 6 bars
(N)
D3 Consommation d'air par cycle à 6 bars
(ccm)
P2 B Ø de piston T1 H Amortisseur assorti A1 E A4 H2 B1 Taille S1 Course S Connecteur assorti Poids (ERP)
(kg)

1,114.64 €

1 4 jours 16.54.21051227.513.5143512.520900-020X5000712.5101.6M4125514352180M8x13.716421666826300-0810008213212.51057419 + S/2 (course)10-0.4691

1,244.88 €

1 4 jours 16.54.21051227.51816401520900-020X5000715101.6M4125516402180M8x19.316421668626300-0810008393212.51057426 + S/2 (course)25-0.7400

1,459.90 €

1 4 jours 176.412617.5385626003320915-0201033112.1M616175260030185M14x123.8186025910426310-14100123848141278633 + S/2 (course)2520950-010X20001.1510

1,588.13 €

1 4 jours 176.412617.5385626003320915-0201033112.1M616175260030185M14x147.7186025912926310-14100126348141278645 + S/2 (course)5020950-010X20001.3200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 2 à guidage sur rail Finition 1 pneumatique Matière de composant acier
Matière du corps de base aluminium Désignation Unité De Déplacement RoHS oui

Assistance technique