Manette indexable en acier avec taraudage, à texture mate (06442) (Numéros de référence)

Manette indexable en acier avec taraudage, à texture mate (06442)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Avantage : grande robustesse et résistance grâce à l'emploi de l'acier

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06442-104181
06442-104182
06442-104183
06442-104184
06442-104185
06442-104186
06442-104187
06442-105181
06442-105182
06442-105183
06442-105184
06442-105185
06442-105186
06442-105187
06442-106181
06442-106182
06442-106183
06442-106184
06442-106185
06442-106186
06442-106187
06442-206181
06442-206182
06442-206183
06442-206184
06442-206185
06442-206186
06442-206187
06442-208181
06442-208182
06442-208183
06442-208184
06442-208185
06442-208186
06442-208187
06442-308181
06442-308182
06442-308183
06442-308184
06442-308185
06442-308186
06442-308187
06442-310181
06442-310182
06442-310183
06442-310184
06442-310185
06442-310186
06442-310187
06442-410181
06442-410182
06442-410183
06442-410184
06442-410185
06442-410186
06442-410187
06442-412181
06442-412182
06442-412183
06442-412184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

9.69 €

1 4 jours 40Noir RAL 900547710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 200447710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 102147710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 302047710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 603247710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 501747710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 jours 40Gris clair RAL 703547710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 jours 40Noir RAL 900547710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 200447710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 102147710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 302047710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 603247710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 501747710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 jours 40Gris clair RAL 703547710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 jours 40Noir RAL 900547710131424.5414.531341M69160.0360

9.69 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 200447710131424.5414.531341M69160.0360

9.69 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 102147710131424.5414.531341M69160.0360

9.69 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 302047710131424.5414.531341M69160.0360

9.69 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 603247710131424.5414.531341M69160.0360

9.69 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 501747710131424.5414.531341M69160.0360

9.69 €

1 4 jours 40Gris clair RAL 703547710131424.5414.531341M69160.0360

13.07 €

1 4 jours 65Noir RAL 900574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0930

13.07 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 200474.51013.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0930

13.07 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 102174.51013.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0930

13.07 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 302074.51013.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0930

13.07 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 603274.51013.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0930

13.07 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 501774.51013.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0930

13.07 €

1 4 jours 65Gris clair RAL 703574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0930

13.07 €

1 4 jours 65Noir RAL 900574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0900

13.07 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 200474.51013.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0900

13.07 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 102174.51013.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0900

13.07 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 302074.51013.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0900

13.07 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 603274.51013.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0900

13.07 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 501774.51013.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0900

13.07 €

1 4 jours 65Gris clair RAL 703574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0900

15.65 €

1 4 jours 80Noir RAL 9005911116212237102454.558.53M814220.1500

15.65 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 2004911116212237102454.558.53M814220.1500

15.65 €

1 4 jours 80Jaune colza RAL 1021911116212237102454.558.53M814220.1500

15.65 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 3020911116212237102454.558.53M814220.1500

15.65 €

1 4 jours 80Vert sécurité RAL 6032911116212237102454.558.53M814220.1500

15.65 €

1 4 jours 80Bleu traffic RAL 5017911116212237102454.558.53M814220.1500

15.65 €

1 4 jours 80Gris clair RAL 7035911116212237102454.558.53M814220.1500

15.65 €

1 4 jours 80Noir RAL 9005911116212237102454.558.53M1014220.1450

15.65 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 2004911116212237102454.558.53M1014220.1450

15.65 €

1 4 jours 80Jaune colza RAL 1021911116212237102454.558.53M1014220.1450

15.65 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 3020911116212237102454.558.53M1014220.1450

15.65 €

1 4 jours 80Vert sécurité RAL 6032911116212237102454.558.53M1014220.1450

15.65 €

1 4 jours 80Bleu traffic RAL 5017911116212237102454.558.53M1014220.1450

15.65 €

1 4 jours 80Gris clair RAL 7035911116212237102454.558.53M1014220.1450

20.16 €

1 4 jours 95Noir RAL 900510913192727.54310276367.54M1017240.2570

20.16 €

1 4 jours 95Orangé pur RAL 200410913192727.54310276367.54M1017240.2570

20.16 €

1 4 jours 95Jaune colza RAL 102110913192727.54310276367.54M1017240.2570

20.16 €

1 4 jours 95Rouge traffic RAL 302010913192727.54310276367.54M1017240.2570

20.16 €

1 4 jours 95Vert sécurité RAL 603210913192727.54310276367.54M1017240.2570

20.16 €

1 4 jours 95Bleu traffic RAL 501710913192727.54310276367.54M1017240.2570

20.16 €

1 4 jours 95Gris clair RAL 703510913192727.54310276367.54M1017240.2570

20.16 €

1 4 jours 95Noir RAL 900510913192727.54310276367.54M1217240.2510

20.16 €

1 4 jours 95Orangé pur RAL 200410913192727.54310276367.54M1217240.2510

20.16 €

1 4 jours 95Jaune colza RAL 102110913192727.54310276367.54M1217240.2510

20.16 €

1 4 jours 95Rouge traffic RAL 302010913192727.54310276367.54M1217240.2510

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Acier Désignation Manette indexable
Corps de finition de surface Mat structuré Composant de finition de surface Bruni Type de filetage Taraudage
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique