Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | H | Couleur principale | Matériau du composant | Taille | D1 (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | A1=Longueur de poignée | B=Largeur | B1 | D=Filetage | D2 | H1=Hauteur | L=longueur de filetage | Course S | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 20 | 1.15 | non | 0.0293 | ||
9.41 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 30 | 1.15 | non | 0.0305 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 40 | 1.15 | non | 0.0315 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 50 | 1.15 | non | 0.0327 | ||
9.41 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 20 | 1.15 | non | 0.0323 | ||
9.41 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 30 | 1.15 | non | 0.0331 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 40 | 1.15 | non | 0.0355 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 50 | 1.15 | non | 0.0368 | ||
9.41 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 20 | 1.15 | non | 0.0300 | ||
9.41 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 30 | 1.15 | non | 0.0312 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 40 | 1.15 | non | 0.0320 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 50 | 1.15 | non | 0.0300 | ||
9.41 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 20 | 1.15 | non | 0.0324 | ||
9.41 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 30 | 1.15 | non | 0.0300 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 40 | 1.15 | non | 0.0300 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 50 | 1.15 | non | 0.0300 | ||
14.12 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 20 | 1.15 | oui | 0.0284 | ||
14.12 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 30 | 1.15 | oui | 0.0287 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 40 | 1.15 | oui | 0.0297 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 50 | 1.15 | oui | 0.0308 | ||
14.12 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 20 | 1.15 | oui | 0.0318 | ||
14.12 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 30 | 1.15 | oui | 0.0318 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 40 | 1.15 | oui | 0.0355 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | noir | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 50 | 1.15 | oui | 0.0354 | ||
14.12 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 20 | 1.15 | oui | 0.0300 | ||
14.12 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 30 | 1.15 | oui | 0.0299 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 40 | 1.15 | oui | 0.0300 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 9 | 23.4 | 50 | 1.15 | oui | 0.0300 | ||
14.12 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 20 | 1.15 | oui | 0.0300 | ||
14.12 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 30 | 1.15 | oui | 0.0300 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 40 | 1.15 | oui | 0.0355 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | 18.1 | 2.5 | 125 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 9 | 23.4 | 50 | 1.15 | oui | 0.0300 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 25 | 1.5 | non | 0.0721 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 30 | 1.5 | non | 0.0737 | ||
11.77 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 40 | 1.5 | non | 0.0762 | ||
11.77 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 50 | 1.5 | non | 0.0794 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 11 | 27.7 | 25 | 1.5 | non | 0.0749 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 11 | 27.7 | 30 | 1.5 | non | 0.0786 | ||
11.77 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 11 | 27.7 | 40 | 1.5 | non | 0.0827 | ||
11.77 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 11 | 27.7 | 50 | 1.5 | non | 0.0875 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 25 | 1.5 | non | 0.0722 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 30 | 1.5 | non | 0.0740 | ||
11.77 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 40 | 1.5 | non | 0.0765 | ||
11.77 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 50 | 1.5 | non | 0.0793 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 11 | 27.7 | 25 | 1.5 | non | 0.0785 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 11 | 27.7 | 30 | 1.5 | non | 0.0807 | ||
11.77 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 11 | 27.7 | 40 | 1.5 | non | 0.0846 | ||
11.77 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 11 | 27.7 | 50 | 1.5 | non | 0.0908 | ||
16.52 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier inoxydable | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 25 | 1.5 | oui | 0.0714 | ||
16.52 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier inoxydable | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 30 | 1.5 | oui | 0.0725 | ||
17.66 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier inoxydable | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 40 | 1.5 | oui | 0.0759 | ||
17.66 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier inoxydable | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 50 | 1.5 | oui | 0.0789 | ||
16.52 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier inoxydable | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 11 | 27.7 | 25 | 1.5 | oui | 0.0764 | ||
16.52 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier inoxydable | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 11 | 27.7 | 30 | 1.5 | oui | 0.0782 | ||
17.66 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier inoxydable | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 11 | 27.7 | 40 | 1.5 | oui | 0.0826 | ||
17.66 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | noir | acier inoxydable | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 11 | 27.7 | 50 | 1.5 | oui | 0.0874 | ||
16.52 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 25 | 1.5 | oui | 0.0735 | ||
16.52 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 30 | 1.5 | oui | 0.0734 | ||
17.66 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 40 | 1.5 | oui | 0.0769 | ||
17.66 € | 1 | 4 jours | 100 | 16.2 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | 27.1 | 5 | 170 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 11 | 27.7 | 50 | 1.5 | oui | 0.0800 |
Loading...
Matériau principal | polyamide | Désignation | Levier À Serrage Rapide | Type de filetage | filetage |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
H
Couleur principale
Matériau du composant
Taille
D1(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
A1=Longueur de poignée
B=Largeur
B1
D=Filetage
D2
H1=Hauteur
L=longueur de filetage
Course S
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles