Manette indexable avec bouchon de protection avec filetage, zinc, strukturmatt (06461)

Manette indexable avec bouchon de protection avec filetage, zinc, strukturmatt (06461)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06461-9206181X15
06461-9206181X20
06461-9206181X25
06461-9206181X30
06461-9206181X40
06461-9206181X50
06461-9206181X60
06461-9206182X15
06461-9206182X20
06461-9206182X25
06461-9206182X30
06461-9206182X40
06461-9206182X50
06461-9206182X60
06461-9206183X15
06461-9206183X20
06461-9206183X25
06461-9206183X30
06461-9206183X40
06461-9206183X50
06461-9206183X60
06461-9206184X15
06461-9206184X20
06461-9206184X25
06461-9206184X30
06461-9206184X40
06461-9206184X50
06461-9206184X60
06461-9206185X15
06461-9206185X20
06461-9206185X25
06461-9206185X30
06461-9206185X40
06461-9206185X50
06461-9206185X60
06461-9206186X15
06461-9206186X20
06461-9206186X25
06461-9206186X30
06461-9206186X40
06461-9206186X50
06461-9206186X60
06461-9206187X15
06461-9206187X20
06461-9206187X25
06461-9206187X30
06461-9206187X40
06461-9206187X50
06461-9206187X60
06461-9206188X15
06461-9206188X20
06461-9206188X25
06461-9206188X30
06461-9206188X40
06461-9206188X50
06461-9206188X60
06461-9208181X15
06461-9208181X20
06461-9208181X25
06461-9208181X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
H B D Couleur principale Taille X=filetage D1
(mm)
Nombre de dents A1=Longueur de poignée D2 H1 H2 H3=hauteur de poignée H4 L=longueur de filetage Poids (ERP)
(kg)

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5noir RAL 90052M618.52074.5196.517.542.545.5150.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5noir RAL 90052M618.52074.5196.517.542.545.5200.0870

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5noir RAL 90052M618.52074.5196.517.542.545.5250.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5noir RAL 90052M618.52074.5196.517.542.545.5300.0937

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5noir RAL 90052M618.52074.5196.517.542.545.5400.0961

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5noir RAL 90052M618.52074.5196.517.542.545.5500.0969

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5noir RAL 90052M618.52074.5196.517.542.545.5600.0983

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5orangé pur RAL 20042M618.52074.5196.517.542.545.5150.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5orangé pur RAL 20042M618.52074.5196.517.542.545.5200.0870

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5orangé pur RAL 20042M618.52074.5196.517.542.545.5250.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5orangé pur RAL 20042M618.52074.5196.517.542.545.5300.0937

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5orangé pur RAL 20042M618.52074.5196.517.542.545.5400.0961

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5orangé pur RAL 20042M618.52074.5196.517.542.545.5500.0969

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5orangé pur RAL 20042M618.52074.5196.517.542.545.5600.0983

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5jaune colza RAL 10212M618.52074.5196.517.542.545.5150.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5jaune colza RAL 10212M618.52074.5196.517.542.545.5200.0870

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5jaune colza RAL 10212M618.52074.5196.517.542.545.5250.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5jaune colza RAL 10212M618.52074.5196.517.542.545.5300.0937

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5jaune colza RAL 10212M618.52074.5196.517.542.545.5400.0961

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5jaune colza RAL 10212M618.52074.5196.517.542.545.5500.0969

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5jaune colza RAL 10212M618.52074.5196.517.542.545.5600.0983

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5rouge traffic RAL 30202M618.52074.5196.517.542.545.5150.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5rouge traffic RAL 30202M618.52074.5196.517.542.545.5200.0870

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5rouge traffic RAL 30202M618.52074.5196.517.542.545.5250.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5rouge traffic RAL 30202M618.52074.5196.517.542.545.5300.0937

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5rouge traffic RAL 30202M618.52074.5196.517.542.545.5400.0961

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5rouge traffic RAL 30202M618.52074.5196.517.542.545.5500.0969

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5rouge traffic RAL 30202M618.52074.5196.517.542.545.5600.0983

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5vert sécurité RAL 60322M618.52074.5196.517.542.545.5150.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5vert sécurité RAL 60322M618.52074.5196.517.542.545.5200.0870

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5vert sécurité RAL 60322M618.52074.5196.517.542.545.5250.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5vert sécurité RAL 60322M618.52074.5196.517.542.545.5300.0937

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5vert sécurité RAL 60322M618.52074.5196.517.542.545.5400.0961

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5vert sécurité RAL 60322M618.52074.5196.517.542.545.5500.0969

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5vert sécurité RAL 60322M618.52074.5196.517.542.545.5600.0983

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5bleu traffic RAL 50172M618.52074.5196.517.542.545.5150.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5bleu traffic RAL 50172M618.52074.5196.517.542.545.5200.0870

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5bleu traffic RAL 50172M618.52074.5196.517.542.545.5250.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5bleu traffic RAL 50172M618.52074.5196.517.542.545.5300.0937

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5bleu traffic RAL 50172M618.52074.5196.517.542.545.5400.0961

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5bleu traffic RAL 50172M618.52074.5196.517.542.545.5500.0969

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5bleu traffic RAL 50172M618.52074.5196.517.542.545.5600.0983

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5gris clair RAL 70352M618.52074.5196.517.542.545.5150.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5gris clair RAL 70352M618.52074.5196.517.542.545.5200.0870

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5gris clair RAL 70352M618.52074.5196.517.542.545.5250.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5gris clair RAL 70352M618.52074.5196.517.542.545.5300.0937

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5gris clair RAL 70352M618.52074.5196.517.542.545.5400.0961

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5gris clair RAL 70352M618.52074.5196.517.542.545.5500.0969

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5gris clair RAL 70352M618.52074.5196.517.542.545.5600.0983

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5gris fenetre RAL 70402M618.52074.5196.517.542.545.5150.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5gris fenetre RAL 70402M618.52074.5196.517.542.545.5200.0870

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5gris fenetre RAL 70402M618.52074.5196.517.542.545.5250.0908

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5gris fenetre RAL 70402M618.52074.5196.517.542.545.5300.0937

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5gris fenetre RAL 70402M618.52074.5196.517.542.545.5400.0961

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5gris fenetre RAL 70402M618.52074.5196.517.542.545.5500.0969

14.64 €

1 4 jours 65329.513.5gris fenetre RAL 70402M618.52074.5196.517.542.545.5600.0983

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5noir RAL 90052M818.52074.5196.517.542.545.5150.0922

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5noir RAL 90052M818.52074.5196.517.542.545.5200.0940

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5noir RAL 90052M818.52074.5196.517.542.545.5250.0960

13.77 €

1 4 jours 65329.513.5noir RAL 90052M818.52074.5196.517.542.545.5300.0971

Loading...

Informations de base

Matériau principal Zinc Corps de finition de surface mat structuré Matériau du composant acier inoxydable
Composant de finition de surface naturel Désignation Manette Indexable Type de filetage filetage
Finition 1 avec bouchon de protection RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique