Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0880 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0890 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0900 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0920 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0930 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0880 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0890 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0900 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0920 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0930 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Jaune colza RAL 1021 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Jaune colza RAL 1021 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Jaune colza RAL 1021 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0880 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Jaune colza RAL 1021 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0890 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Jaune colza RAL 1021 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0900 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Jaune colza RAL 1021 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0920 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Jaune colza RAL 1021 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0930 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0880 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0890 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0900 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0920 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0930 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Vert sécurité RAL 6032 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Vert sécurité RAL 6032 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Vert sécurité RAL 6032 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0880 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Vert sécurité RAL 6032 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0890 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Vert sécurité RAL 6032 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0900 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Vert sécurité RAL 6032 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0920 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Vert sécurité RAL 6032 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0930 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Bleu traffic RAL 5017 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Bleu traffic RAL 5017 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Bleu traffic RAL 5017 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0880 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Bleu traffic RAL 5017 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0890 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Bleu traffic RAL 5017 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0900 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Bleu traffic RAL 5017 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0920 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Bleu traffic RAL 5017 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0930 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Gris clair RAL 7035 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Gris clair RAL 7035 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Gris clair RAL 7035 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0880 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Gris clair RAL 7035 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0890 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Gris clair RAL 7035 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0900 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Gris clair RAL 7035 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0920 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Gris clair RAL 7035 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0930 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Gris fenetre RAL 7040 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Gris fenetre RAL 7040 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Gris fenetre RAL 7040 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0880 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Gris fenetre RAL 7040 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0890 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Gris fenetre RAL 7040 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0900 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Gris fenetre RAL 7040 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0920 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Gris fenetre RAL 7040 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0930 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0880 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0890 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0910 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0920 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Désignation | Manette indexable | Corps de finition de surface | Mat structuré | Composant de finition de surface | Naturel |
Finition 1 | Avec bouchon de protection | Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles