Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | H | B | D | Couleur principale | Taille | X=filetage | D1 (mm) | Nombre de dents | A1=Longueur de poignée | D2 | H1 | H2 | H3=hauteur de poignée | H4 | T=profondeur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | noir RAL 9005 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0842 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0842 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0842 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0842 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0842 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0842 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | gris clair RAL 7035 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0842 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | gris fenetre RAL 7040 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0842 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | noir RAL 9005 | 2 | M8 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0831 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M8 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0831 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M8 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0831 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M8 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0831 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M8 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0831 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M8 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0831 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | gris clair RAL 7035 | 2 | M8 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0831 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | gris fenetre RAL 7040 | 2 | M8 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0831 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | noir RAL 9005 | 3 | M8 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1340 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | orangé pur RAL 2004 | 3 | M8 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1340 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | jaune colza RAL 1021 | 3 | M8 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1340 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M8 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1340 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | vert sécurité RAL 6032 | 3 | M8 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1340 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | bleu traffic RAL 5017 | 3 | M8 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1340 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | gris clair RAL 7035 | 3 | M8 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1340 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | gris fenetre RAL 7040 | 3 | M8 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1340 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | noir RAL 9005 | 3 | M10 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1313 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | orangé pur RAL 2004 | 3 | M10 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1313 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | jaune colza RAL 1021 | 3 | M10 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1313 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M10 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1313 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | vert sécurité RAL 6032 | 3 | M10 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1313 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | bleu traffic RAL 5017 | 3 | M10 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1313 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | gris clair RAL 7035 | 3 | M10 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1313 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | gris fenetre RAL 7040 | 3 | M10 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1313 |
Loading...
Matériau principal | Zinc | Corps de finition de surface | mat structuré | Matériau du composant | acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | naturel | Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | taraudage |
Finition 1 | avec bouchon de protection | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
H
B
D
Couleur principale
Taille
X=filetage
D1(mm)
Nombre de dents
A1=Longueur de poignée
D2
H1
H2
H3=hauteur de poignée
H4
T=profondeur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles