Manette indexable avec bouchon de protection avec taraudage, inserts en inox, satinée mate, pouces (06451) (Numéros de référence)

Manette indexable avec bouchon de protection avec taraudage, inserts en inox, satinée mate, pouces (06451)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06451-92A21
06451-92A31
06451-93A31
06451-93A41
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

16.91 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

19.22 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Couleur principale Noir RAL 9005 Corps de finition de surface Mate satinée
Composant de finition de surface Naturel Finition 1 Avec bouchon de protection Type de filetage Taraudage
RoHS Oui

Assistance technique