Manette indexable avec bouchon de protection avec taraudage, inserts en inox, à texture mate, pouces (06451)

Manette indexable avec bouchon de protection avec taraudage, inserts en inox, à texture mate, pouces (06451)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06451-92A2181
06451-92A2182
06451-92A2183
06451-92A2184
06451-92A2185
06451-92A2186
06451-92A2187
06451-92A2188
06451-92A3181
06451-92A3182
06451-92A3183
06451-92A3184
06451-92A3185
06451-92A3186
06451-92A3187
06451-92A3188
06451-93A3181
06451-93A3182
06451-93A3183
06451-93A3184
06451-93A3185
06451-93A3186
06451-93A3187
06451-93A3188
06451-93A4181
06451-93A4182
06451-93A4183
06451-93A4184
06451-93A4185
06451-93A4186
06451-93A4187
06451-93A4188
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

16.91 €

1 4 jours 65Noir RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 jours 65Gris clair RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 jours 65Gris fenetre RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 jours 65Noir RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

16.91 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

16.91 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

16.91 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

16.91 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

16.91 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

16.91 €

1 4 jours 65Gris clair RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

16.91 €

1 4 jours 65Gris fenetre RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

19.22 €

1 4 jours 80Noir RAL 9005911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 2004911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 jours 80Jaune colza RAL 1021911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 3020911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 jours 80Vert sécurité RAL 6032911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 jours 80Bleu traffic RAL 5017911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 jours 80Gris clair RAL 7035911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 jours 80Gris fenetre RAL 7040911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 jours 80Noir RAL 9005911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

19.22 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 2004911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

19.22 €

1 4 jours 80Jaune colza RAL 1021911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

19.22 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 3020911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

19.22 €

1 4 jours 80Vert sécurité RAL 6032911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

19.22 €

1 4 jours 80Bleu traffic RAL 5017911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

19.22 €

1 4 jours 80Gris clair RAL 7035911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

19.22 €

1 4 jours 80Gris fenetre RAL 7040911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Corps de finition de surface Mat structuré Composant de finition de surface Naturel
Finition 1 Avec bouchon de protection Type de filetage Taraudage RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique