Manette indexable avec filetage, zinc argent chromé brillante (06460) (Numéros de référence)

Manette indexable avec filetage, zinc argent chromé brillante (06460)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06460-0036X6
06460-0036X10
06460-0036X15
06460-0036X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=longueur de filetage Poids (ERP)
(kg)

8.58 €

1 4 jours 60.0280

8.58 €

1 4 jours 100.0300

8.58 €

1 4 jours 150.0320

8.58 €

1 4 jours 200.0330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de poignée(mm) 30 H 24.5 B 7
D 10 Matériau principal Zinc Corps de finition de surface chromé brillante
Couleur principale argent Matériau du composant acier Composant de finition de surface bruni
Taille 0 X=filetage M3 D1(mm) 13
Nombre de dents 16 A1=Longueur de poignée 37 D2 14
H1 4 H2 14.5 H3=hauteur de poignée 30
H4 33 Désignation Manette Indexable Type de filetage filetage
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique