Manette indexable avec taraudage, à texture mate, pouces (06450) (Numéros de référence)

Manette indexable avec taraudage, à texture mate, pouces (06450)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06450-0A0181
06450-0A0182
06450-0A0183
06450-0A0184
06450-0A0185
06450-0A0186
06450-0A0187
06450-0A0188
06450-0A1181
06450-0A1182
06450-0A1183
06450-0A1184
06450-0A1185
06450-0A1186
06450-0A1187
06450-0A1188
06450-0A2181
06450-0A2182
06450-0A2183
06450-0A2184
06450-0A2185
06450-0A2186
06450-0A2187
06450-0A2188
06450-0AD181
06450-0AD182
06450-0AD183
06450-0AD184
06450-0AD185
06450-0AD186
06450-0AD187
06450-0AD188
06450-0AE181
06450-0AE182
06450-0AE183
06450-0AE184
06450-0AE185
06450-0AE186
06450-0AE187
06450-0AE188
06450-1A0181
06450-1A0182
06450-1A0183
06450-1A0184
06450-1A0185
06450-1A0186
06450-1A0187
06450-1A0188
06450-1A1181
06450-1A1182
06450-1A1183
06450-1A1184
06450-1A1185
06450-1A1186
06450-1A1187
06450-1A1188
06450-1A2181
06450-1A2182
06450-1A2183
06450-1A2184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

7.81 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703537710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 jours 30Gris fenetre RAL 704037710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703537710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 jours 30Gris fenetre RAL 704037710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703537710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 jours 30Gris fenetre RAL 704037710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.5303306-329160.0280

7.81 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.5303306-329160.0250

7.81 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.5303306-329160.0280

7.81 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.5303306-329160.0280

7.81 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.5303306-329160.0280

7.81 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.5303306-329160.0280

7.81 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703537710131424.5414.5303306-329160.0280

7.81 €

1 4 jours 30Gris fenetre RAL 704037710131424.5414.5303306-329160.0280

7.81 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703537710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 jours 30Gris fenetre RAL 704037710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 jours 40Noir RAL 900547710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 200447710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 102147710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 302047710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 603247710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 501747710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Gris clair RAL 703547710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Gris fenetre RAL 704047710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Noir RAL 900547710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 200447710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 102147710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 302047710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 603247710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 501747710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Gris clair RAL 703547710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Gris fenetre RAL 704047710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 jours 40Noir RAL 900547710131424.5414.5313411/4-209160.0325

7.81 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 200447710131424.5414.5313411/4-209160.0325

7.81 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 102147710131424.5414.5313411/4-209160.0325

7.81 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 302047710131424.5414.5313411/4-209160.0325

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Corps de finition de surface Mat structuré Composant de finition de surface Bruni
Type de filetage Taraudage RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique