Manette indexable, avec filetage, zinc naturel, pouces (06460) (Numéros de référence)

Manette indexable, avec filetage, zinc naturel, pouces (06460)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06460-0A0008X10
06460-0A0008X15
06460-0A0008X20
06460-0A0008X25
06460-0A0008X30
06460-0A0008X35
06460-0A0008X40
06460-0A0008X45
06460-0A0008X50
06460-0A1008X10
06460-0A1008X15
06460-0A1008X20
06460-0A1008X25
06460-0A1008X30
06460-0A1008X35
06460-0A1008X40
06460-0A1008X45
06460-0A1008X50
06460-0A2008X10
06460-0A2008X15
06460-0A2008X20
06460-0A2008X25
06460-0A2008X30
06460-0A2008X35
06460-0A2008X40
06460-0A2008X45
06460-0A2008X50
06460-0AE008X10
06460-0AE008X15
06460-0AE008X20
06460-0AE008X25
06460-0AE008X30
06460-0AE008X35
06460-0AE008X40
06460-0AE008X45
06460-0AE008X50
06460-1A0008X10
06460-1A0008X15
06460-1A0008X20
06460-1A0008X25
06460-1A0008X30
06460-1A0008X35
06460-1A0008X40
06460-1A0008X45
06460-1A0008X50
06460-1A1008X10
06460-1A1008X15
06460-1A1008X20
06460-1A1008X25
06460-1A1008X30
06460-1A1008X35
06460-1A1008X40
06460-1A1008X45
06460-1A1008X50
06460-1A2008X10
06460-1A2008X15
06460-1A2008X20
06460-1A2008X25
06460-1A2008X30
06460-1A2008X35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
H B D Taille X=filetage D1
(mm)
Nombre de dents A1=Longueur de poignée D2 H1 H2 H3=hauteur de poignée H4 L=longueur de filetage Poids (ERP)
(kg)

7.99 €

1 4 jours 3024.5710010-2413163714414.53033100.0324

7.99 €

1 4 jours 3024.5710010-2413163714414.53033150.0331

7.99 €

1 4 jours 3024.5710010-2413163714414.53033200.0345

7.99 €

1 4 jours 3024.5710010-2413163714414.53033250.0342

7.99 €

1 4 jours 3024.5710010-2413163714414.53033300.0349

8.69 €

1 4 jours 3024.5710010-2413163714414.53033350.0354

8.69 €

1 4 jours 3024.5710010-2413163714414.53033400.0363

8.69 €

1 4 jours 3024.5710010-2413163714414.53033450.0377

8.69 €

1 4 jours 3024.5710010-2413163714414.53033500.0373

7.99 €

1 4 jours 3024.5710010-3213163714414.53033100.0324

7.99 €

1 4 jours 3024.5710010-3213163714414.53033150.0331

7.99 €

1 4 jours 3024.5710010-3213163714414.53033200.0333

7.99 €

1 4 jours 3024.5710010-3213163714414.53033250.0342

7.99 €

1 4 jours 3024.5710010-3213163714414.53033300.0349

8.69 €

1 4 jours 3024.5710010-3213163714414.53033350.0354

8.69 €

1 4 jours 3024.5710010-3213163714414.53033400.0363

8.69 €

1 4 jours 3024.5710010-3213163714414.53033450.0377

8.69 €

1 4 jours 3024.5710010-3213163714414.53033500.0373

7.99 €

1 4 jours 3024.571001/4-2013163714414.53033100.0324

7.99 €

1 4 jours 3024.571001/4-2013163714414.53033150.0326

7.99 €

1 4 jours 3024.571001/4-2013163714414.53033200.3270

7.99 €

1 4 jours 3024.571001/4-2013163714414.53033250.0360

7.99 €

1 4 jours 3024.571001/4-2013163714414.53033300.0349

8.69 €

1 4 jours 3024.571001/4-2013163714414.53033350.0354

8.69 €

1 4 jours 3024.571001/4-2013163714414.53033400.0387

8.69 €

1 4 jours 3024.571001/4-2013163714414.53033450.0377

8.69 €

1 4 jours 3024.571001/4-2013163714414.53033500.0406

7.99 €

1 4 jours 3024.571008-3213163714414.53033100.0340

7.99 €

1 4 jours 3024.571008-3213163714414.53033150.0340

7.99 €

1 4 jours 3024.571008-3213163714414.53033200.0340

7.99 €

1 4 jours 3024.571008-3213163714414.53033250.0340

7.99 €

1 4 jours 3024.571008-3213163714414.53033300.0340

8.69 €

1 4 jours 3024.571008-3213163714414.53033350.0340

8.69 €

1 4 jours 3024.571008-3213163714414.53033400.0340

8.69 €

1 4 jours 3024.571008-3213163714414.53033450.0340

8.69 €

1 4 jours 3024.571008-3213163714414.53033500.0340

7.99 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134100.0344

7.99 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134150.0345

7.99 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134200.0345

7.99 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134250.0349

7.99 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134300.0370

8.69 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134350.0360

8.69 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134400.0364

8.69 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134450.0370

8.69 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134500.0374

7.99 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134100.0347

7.99 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134150.0351

7.99 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134200.0346

7.99 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134250.0123

7.99 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134300.0365

8.69 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134350.0371

8.69 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134400.0376

8.69 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134450.0382

8.69 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134500.0388

7.99 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.53134100.0361

7.99 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.53134150.0352

7.99 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.53134200.0380

7.99 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.53134250.0389

7.99 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.53134300.0396

8.69 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.53134350.0378

Loading...

Informations de base

Matériau principal Zinc Corps de finition de surface naturel Matériau du composant acier
Composant de finition de surface bruni Désignation Manette Indexable Type de filetage filetage
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique