Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | H | B | D | Couleur principale | Taille | X=filetage | D1 (mm) | Nombre de dents | A1=Longueur de poignée | D2 | H1 | H2 | H3=hauteur de poignée | H4 | L=longueur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | noir RAL 9005 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 0.0840 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | noir RAL 9005 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 0.0908 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | noir RAL 9005 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 0.0901 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | noir RAL 9005 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 0.0904 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | noir RAL 9005 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 0.0943 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | noir RAL 9005 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 0.0950 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | noir RAL 9005 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 0.0972 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | noir RAL 9005 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 0.0963 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | noir RAL 9005 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 0.0920 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | noir RAL 9005 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 0.0983 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 0.0840 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 0.0908 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 0.0901 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 0.0904 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 0.0943 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 0.0950 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 0.0972 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 0.0963 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 0.0920 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 0.0983 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 0.0840 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 0.0908 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 0.0901 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 0.0904 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 0.0943 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 0.0950 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 0.0972 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 0.0963 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 0.0920 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 0.0983 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 0.0840 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 0.0908 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 0.0901 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 0.0904 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 0.0943 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 0.0950 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 0.0972 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 0.0963 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 0.0920 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 0.0983 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 0.0840 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 0.0908 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 0.0901 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 0.0904 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 0.0943 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 0.0950 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 0.0972 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 0.0963 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 0.0920 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 0.0983 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 0.0840 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 0.0908 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 0.0901 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 0.0904 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 0.0943 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 0.0950 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 0.0972 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 0.0963 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 0.0920 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 0.0983 |
Loading...
Matériau principal | Zinc | Corps de finition de surface | mat structuré | Matériau du composant | acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | bruni | Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | filetage |
Finition 1 | avec bouchon de protection | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
H
B
D
Couleur principale
Taille
X=filetage
D1(mm)
Nombre de dents
A1=Longueur de poignée
D2
H1
H2
H3=hauteur de poignée
H4
L=longueur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles