Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | H | B | D | Composant de finition de surface | Taille | X=filetage | D1 (mm) | Nombre de dents | A1=Longueur de poignée | D2 | H1 | H2 | H3=hauteur de poignée | H4 | L=longueur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 10-24 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0.0328 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 10-24 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0.0333 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 10-24 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0.0338 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 10-24 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0.0344 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 10-32 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 10-32 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0.0333 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 10-32 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0.0338 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 10-32 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0.0344 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 1/4-20 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0.0328 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 1/4-20 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0.0333 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 1/4-20 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0.0123 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 1/4-20 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0.0344 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 1/4-20 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0.0359 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 1/4-20 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0.0366 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 1/4-20 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0.0383 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 8-32 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 8-32 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 8-32 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 0 | 8-32 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 0.0345 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 0.0345 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 0.0349 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 1 | 10-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 0.0351 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 1 | 10-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 0.0346 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 1 | 10-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 0.0360 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 0.0353 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 0.0352 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 0.0383 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 0.0368 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 0.0378 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 0.0397 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | naturel | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 0.0416 | ||
14.77 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 0.0845 | ||
14.77 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 0.0854 | ||
14.77 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 0.0855 | ||
14.77 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 0.0845 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 0.0883 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 0.0898 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 0.0919 | ||
14.77 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 0.0853 | ||
14.77 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 0.0872 | ||
14.77 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 0.0882 | ||
14.77 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 0.0945 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 0.0937 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 0.0957 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 0.0985 | ||
14.77 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 0.0896 | ||
14.77 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 0.0978 | ||
14.77 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 0.0940 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 0.0985 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 0.1022 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | - | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 0.1065 | ||
16.93 € | 1 | 4 jours | 80 | 37 | 11 | 16 | - | 3 | 5/16-18 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 0.1400 | ||
16.93 € | 1 | 4 jours | 80 | 37 | 11 | 16 | - | 3 | 5/16-18 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 0.1421 | ||
16.93 € | 1 | 4 jours | 80 | 37 | 11 | 16 | - | 3 | 5/16-18 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 0.1469 | ||
18.06 € | 1 | 4 jours | 80 | 37 | 11 | 16 | - | 3 | 5/16-18 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 0.1500 | ||
18.06 € | 1 | 4 jours | 80 | 37 | 11 | 16 | - | 3 | 5/16-18 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 0.1477 | ||
18.06 € | 1 | 4 jours | 80 | 37 | 11 | 16 | - | 3 | 5/16-18 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 0.1559 | ||
16.93 € | 1 | 4 jours | 80 | 37 | 11 | 16 | - | 3 | 3/8-16 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 0.1463 | ||
16.93 € | 1 | 4 jours | 80 | 37 | 11 | 16 | - | 3 | 3/8-16 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 0.1455 |
Loading...
Matériau principal | Zinc | Corps de finition de surface | mate satinée | Couleur principale | noir RAL 9005 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | acier inoxydable | Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | filetage |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
H
B
D
Composant de finition de surface
Taille
X=filetage
D1(mm)
Nombre de dents
A1=Longueur de poignée
D2
H1
H2
H3=hauteur de poignée
H4
L=longueur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles