Manette indexable avec filetage, inserts en inox, brillante, pouces (06461)

Manette indexable avec filetage, inserts en inox, brillante, pouces (06461)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06461-0A0008X10
06461-0A0008X15
06461-0A0008X20
06461-0A0008X25
06461-0A1008X10
06461-0A1008X15
06461-0A1008X20
06461-0A1008X25
06461-0A2008X10
06461-0A2008X15
06461-0A2008X20
06461-0A2008X25
06461-0A2008X30
06461-0A2008X40
06461-0A2008X50
06461-0AE008X10
06461-0AE008X15
06461-0AE008X20
06461-0AE008X25
06461-1A0008X15
06461-1A0008X20
06461-1A0008X25
06461-1A1008X15
06461-1A1008X20
06461-1A1008X25
06461-1A2008X10
06461-1A2008X15
06461-1A2008X20
06461-1A2008X25
06461-1A2008X30
06461-1A2008X40
06461-1A2008X50
06461-2A2008X15
06461-2A2008X20
06461-2A2008X25
06461-2A2008X30
06461-2A2008X40
06461-2A2008X50
06461-2A2008X60
06461-2A3008X15
06461-2A3008X20
06461-2A3008X25
06461-2A3008X30
06461-2A3008X40
06461-2A3008X50
06461-2A3008X60
06461-2A4008X20
06461-2A4008X25
06461-2A4008X30
06461-2A4008X40
06461-2A4008X50
06461-2A4008X60
06461-3A3008X20
06461-3A3008X25
06461-3A3008X30
06461-3A3008X40
06461-3A3008X50
06461-3A3008X60
06461-3A4008X20
06461-3A4008X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303310010-32160.0300

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303315010-32160.0333

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303320010-32160.0338

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303325010-32160.0344

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530331001/4-20160.0328

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530331501/4-20160.0333

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530332001/4-20160.0123

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530332501/4-20160.0344

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530333001/4-20160.0359

12.31 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530334001/4-20160.0366

12.31 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530335001/4-20160.0383

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530331008-32160.0300

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530331508-32160.0300

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530332008-32160.0300

11.43 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530332508-32160.0300

11.43 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313415110-24160.0345

11.43 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313420110-24160.0345

11.43 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313425110-24160.0349

11.43 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313415110-32160.0351

11.43 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313420110-32160.0346

11.43 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313425110-32160.0360

11.43 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341011/4-20160.0353

11.43 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341511/4-20160.0352

11.43 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531342011/4-20160.0383

11.43 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531342511/4-20160.0368

11.43 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531343011/4-20160.0378

12.31 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531344011/4-20160.0397

12.31 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531345011/4-20160.0416

14.19 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.51521/4-20200.0845

14.19 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52021/4-20200.0854

14.19 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52521/4-20200.0855

14.19 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.53021/4-20200.0845

15.24 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.54021/4-20200.0883

15.24 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.55021/4-20200.0898

15.24 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.56021/4-20200.0919

14.19 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.51525/16-18200.0853

14.19 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52025/16-18200.0872

14.19 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52525/16-18200.0882

14.19 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.53025/16-18200.0945

15.24 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.54025/16-18200.0937

15.24 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.55025/16-18200.0957

15.24 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.56025/16-18200.0985

14.19 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52023/8-16200.0896

14.19 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52523/8-16200.0978

14.19 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.53023/8-16200.0940

15.24 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.54023/8-16200.0985

15.24 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.55023/8-16200.1022

15.24 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.56023/8-16200.1065

16.27 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.52035/16-18220.1400

16.27 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.52535/16-18220.1421

16.27 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.53035/16-18220.1469

17.33 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.54035/16-18220.1500

17.33 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.55035/16-18220.1477

17.33 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.56035/16-18220.1559

16.27 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.52033/8-16220.1463

16.27 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.52533/8-16220.1455

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Corps de finition de surface Naturel Composant de finition de surface Naturel
Type de filetage Filetage RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique