Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, à texture mate (06451)

Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, à texture mate (06451)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06451-003181
06451-003182
06451-003183
06451-003184
06451-003185
06451-003186
06451-003187
06451-003188
06451-004181
06451-004182
06451-004183
06451-004184
06451-004185
06451-004186
06451-004187
06451-004188
06451-005181
06451-005182
06451-005183
06451-005184
06451-005185
06451-005186
06451-005187
06451-005188
06451-104181
06451-104182
06451-104183
06451-104184
06451-104185
06451-104186
06451-104187
06451-104188
06451-105181
06451-105182
06451-105183
06451-105184
06451-105185
06451-105186
06451-105187
06451-105188
06451-106181
06451-106182
06451-106183
06451-106184
06451-106185
06451-106186
06451-106187
06451-106188
06451-206181
06451-206182
06451-206183
06451-206184
06451-206185
06451-206186
06451-206187
06451-206188
06451-208181
06451-208182
06451-208183
06451-208184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

8.90 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703537710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 jours 30Gris fenetre RAL 704037710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703537710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 jours 30Gris fenetre RAL 704037710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703537710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 jours 30Gris fenetre RAL 704037710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 jours 40Noir RAL 900547710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 200447710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 102147710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 302047710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 603247710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 501747710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 jours 40Gris clair RAL 703547710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 jours 40Gris fenetre RAL 704047710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 jours 40Noir RAL 900547710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 200447710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 102147710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 302047710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 603247710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 501747710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 jours 40Gris clair RAL 703547710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 jours 40Gris fenetre RAL 704047710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 jours 40Noir RAL 900547710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 200447710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 102147710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 302047710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 603247710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 501747710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 jours 40Gris clair RAL 703547710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 jours 40Gris fenetre RAL 704047710131424.5414.531341M69160.0324

11.07 €

1 4 jours 65Noir RAL 900574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 102174.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 302074.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 603274.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 501774.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 jours 65Gris clair RAL 703574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 jours 65Gris fenetre RAL 704074.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 jours 65Noir RAL 900574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0802

11.07 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0802

11.07 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 102174.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0802

11.07 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 302074.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0802

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Corps de finition de surface Mat structuré Composant de finition de surface Naturel
Type de filetage Taraudage RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique