Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, brillante (06451)

Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, brillante (06451)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06451-003008
06451-004008
06451-005008
06451-104008
06451-105008
06451-106008
06451-206008
06451-208008
06451-308008
06451-310008
06451-410008
06451-412008
06451-512008
06451-516008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

8.54 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530330M39160.0309

8.54 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530330M49160.0306

8.54 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530330M59160.0301

8.54 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341M49160.0338

8.54 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341M59160.0328

8.54 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341M69160.0324

10.63 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

10.63 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0802

12.05 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.53M814220.1355

12.05 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.53M1014220.1323

16.19 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.54M1017240.2110

16.19 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.54M1217240.2110

20.08 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.55M1223260.3248

20.08 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.55M1623260.3069

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Corps de finition de surface Naturel Composant de finition de surface Naturel
Type de filetage Taraudage RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique