Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06451-0A01 |
06451-0A11 |
06451-0A21 |
06451-0AD1 |
06451-0AE1 |
06451-1A01 |
06451-1A11 |
06451-1A21 |
06451-2A21 |
06451-2A31 |
06451-3A31 |
06451-3A41 |
06451-4A41 |
06451-4A51 |
06451-5A51 |
06451-5A61 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | H | B | D | Taille | X=filetage | D1 (mm) | Nombre de dents | A1=Longueur de poignée | D2 | H1 | H2 | H3=hauteur de poignée | H4 | T=profondeur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | 0 | 10-24 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 0.0301 | ||
11.25 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | 0 | 10-32 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 0.0306 | ||
11.25 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | 0 | 1/4-20 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 0.0284 | ||
11.25 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | 0 | 6-32 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 0.0010 | ||
11.25 € | 1 | 4 jours | 30 | 24.5 | 7 | 10 | 0 | 8-32 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 0.0010 | ||
11.25 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 0.0314 | ||
11.25 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 0.0314 | ||
11.25 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 0.0305 | ||
13.99 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0784 | ||
13.99 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0764 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | 80 | 37 | 11 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1278 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | 80 | 37 | 11 | 16 | 3 | 3/8-16 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1259 | ||
21.32 € | 1 | 4 jours | 95 | 43 | 13 | 19 | 4 | 3/8-16 | 27 | 24 | 109 | 27.5 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 0.2069 | ||
21.32 € | 1 | 4 jours | 95 | 43 | 13 | 19 | 4 | 1/2-13 | 27 | 24 | 109 | 27.5 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 0.2780 | ||
26.43 € | 1 | 4 jours | 110 | 49 | 15 | 23 | 5 | 1/2-13 | 31 | 26 | 126 | 32 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 0.4210 | ||
26.43 € | 1 | 4 jours | 110 | 49 | 15 | 23 | 5 | 5/8-11 | 31 | 26 | 126 | 32 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 0.2939 |
Loading...
Matériau principal | Zinc | Corps de finition de surface | mate satinée | Couleur principale | noir RAL 9005 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | acier inoxydable | Composant de finition de surface | naturel | Désignation | Manette Indexable |
Type de filetage | taraudage | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
H
B
D
Taille
X=filetage
D1(mm)
Nombre de dents
A1=Longueur de poignée
D2
H1
H2
H3=hauteur de poignée
H4
T=profondeur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles