Manette indexable avec taraudage, zinc, strukturmatt, pouces (06451)

Manette indexable avec taraudage, zinc, strukturmatt, pouces (06451)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06451-0A0181
06451-0A0182
06451-0A0183
06451-0A0184
06451-0A0185
06451-0A0186
06451-0A0187
06451-0A0188
06451-0A1181
06451-0A1182
06451-0A1183
06451-0A1184
06451-0A1185
06451-0A1186
06451-0A1187
06451-0A1188
06451-0A2181
06451-0A2182
06451-0A2183
06451-0A2184
06451-0A2185
06451-0A2186
06451-0A2187
06451-0A2188
06451-0AD181
06451-0AD182
06451-0AD183
06451-0AD184
06451-0AD185
06451-0AD186
06451-0AD187
06451-0AD188
06451-0AE181
06451-0AE182
06451-0AE183
06451-0AE184
06451-0AE185
06451-0AE186
06451-0AE187
06451-0AE188
06451-1A0181
06451-1A0182
06451-1A0183
06451-1A0184
06451-1A0185
06451-1A0186
06451-1A0187
06451-1A0188
06451-1A1181
06451-1A1182
06451-1A1183
06451-1A1184
06451-1A1185
06451-1A1186
06451-1A1187
06451-1A1188
06451-1A2181
06451-1A2182
06451-1A2183
06451-1A2184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
H B D Couleur principale Taille X=filetage D1
(mm)
Nombre de dents A1=Longueur de poignée D2 H1 H2 H3=hauteur de poignée H4 T=profondeur de filetage Poids (ERP)
(kg)

11.25 €

1 4 jours 3024.5710noir RAL 9005010-2413163714414.5303390.0301

11.25 €

1 4 jours 3024.5710orangé pur RAL 2004010-2413163714414.5303390.0301

11.25 €

1 4 jours 3024.5710jaune colza RAL 1021010-2413163714414.5303390.0301

11.25 €

1 4 jours 3024.5710rouge traffic RAL 3020010-2413163714414.5303390.0301

11.25 €

1 4 jours 3024.5710vert sécurité RAL 6032010-2413163714414.5303390.0301

11.25 €

1 4 jours 3024.5710bleu traffic RAL 5017010-2413163714414.5303390.0301

11.25 €

1 4 jours 3024.5710gris clair RAL 7035010-2413163714414.5303390.0301

11.25 €

1 4 jours 3024.5710gris fenetre RAL 7040010-2413163714414.5303390.0301

11.25 €

1 4 jours 3024.5710noir RAL 9005010-3213163714414.5303390.0306

11.25 €

1 4 jours 3024.5710orangé pur RAL 2004010-3213163714414.5303390.0306

11.25 €

1 4 jours 3024.5710jaune colza RAL 1021010-3213163714414.5303390.0306

11.25 €

1 4 jours 3024.5710rouge traffic RAL 3020010-3213163714414.5303390.0306

11.25 €

1 4 jours 3024.5710vert sécurité RAL 6032010-3213163714414.5303390.0306

11.25 €

1 4 jours 3024.5710bleu traffic RAL 5017010-3213163714414.5303390.0306

11.25 €

1 4 jours 3024.5710gris clair RAL 7035010-3213163714414.5303390.0306

11.25 €

1 4 jours 3024.5710gris fenetre RAL 7040010-3213163714414.5303390.0306

11.25 €

1 4 jours 3024.5710noir RAL 900501/4-2013163714414.5303390.0284

11.25 €

1 4 jours 3024.5710orangé pur RAL 200401/4-2013163714414.5303390.0284

11.25 €

1 4 jours 3024.5710jaune colza RAL 102101/4-2013163714414.5303390.0284

11.25 €

1 4 jours 3024.5710rouge traffic RAL 302001/4-2013163714414.5303390.0284

11.25 €

1 4 jours 3024.5710vert sécurité RAL 603201/4-2013163714414.5303390.0284

11.25 €

1 4 jours 3024.5710bleu traffic RAL 501701/4-2013163714414.5303390.0284

11.25 €

1 4 jours 3024.5710gris clair RAL 703501/4-2013163714414.5303390.0284

11.25 €

1 4 jours 3024.5710gris fenetre RAL 704001/4-2013163714414.5303390.0284

11.25 €

1 4 jours 3024.5710noir RAL 900506-3213163714414.5303390.0280

11.25 €

1 4 jours 3024.5710orangé pur RAL 200406-3213163714414.5303390.0280

11.25 €

1 4 jours 3024.5710jaune colza RAL 102106-3213163714414.5303390.0280

11.25 €

1 4 jours 3024.5710rouge traffic RAL 302006-3213163714414.5303390.0280

11.25 €

1 4 jours 3024.5710vert sécurité RAL 603206-3213163714414.5303390.0250

11.25 €

1 4 jours 3024.5710bleu traffic RAL 501706-3213163714414.5303390.0280

11.25 €

1 4 jours 3024.5710gris clair RAL 703506-3213163714414.5303390.0280

11.25 €

1 4 jours 3024.5710gris fenetre RAL 704006-3213163714414.5303390.0250

11.25 €

1 4 jours 3024.5710noir RAL 900508-3213163714414.5303390.0280

11.25 €

1 4 jours 3024.5710orangé pur RAL 200408-3213163714414.5303390.0280

11.25 €

1 4 jours 3024.5710jaune colza RAL 102108-3213163714414.5303390.0280

11.25 €

1 4 jours 3024.5710rouge traffic RAL 302008-3213163714414.5303390.0280

11.25 €

1 4 jours 3024.5710vert sécurité RAL 603208-3213163714414.5303390.0250

11.25 €

1 4 jours 3024.5710bleu traffic RAL 501708-3213163714414.5303390.0280

11.25 €

1 4 jours 3024.5710gris clair RAL 703508-3213163714414.5303390.0280

11.25 €

1 4 jours 3024.5710gris fenetre RAL 704008-3213163714414.5303390.0250

11.25 €

1 4 jours 4024.5710noir RAL 9005110-2413164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710orangé pur RAL 2004110-2413164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710jaune colza RAL 1021110-2413164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710rouge traffic RAL 3020110-2413164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710vert sécurité RAL 6032110-2413164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710bleu traffic RAL 5017110-2413164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710gris clair RAL 7035110-2413164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710gris fenetre RAL 7040110-2413164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710noir RAL 9005110-3213164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710orangé pur RAL 2004110-3213164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710jaune colza RAL 1021110-3213164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710rouge traffic RAL 3020110-3213164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710vert sécurité RAL 6032110-3213164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710bleu traffic RAL 5017110-3213164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710gris clair RAL 7035110-3213164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710gris fenetre RAL 7040110-3213164714414.5313490.0314

11.25 €

1 4 jours 4024.5710noir RAL 900511/4-2013164714414.5313490.0305

11.25 €

1 4 jours 4024.5710orangé pur RAL 200411/4-2013164714414.5313490.0305

11.25 €

1 4 jours 4024.5710jaune colza RAL 102111/4-2013164714414.5313490.0305

11.25 €

1 4 jours 4024.5710rouge traffic RAL 302011/4-2013164714414.5313490.0305

Loading...

Informations de base

Matériau principal Zinc Corps de finition de surface mat structuré Matériau du composant acier inoxydable
Composant de finition de surface naturel Désignation Manette Indexable Type de filetage taraudage
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique