Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | Taille | X=filetage | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.79 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0301 | ||
10.79 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0306 | ||
10.79 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0284 | ||
10.79 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 6-32 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
10.79 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 8-32 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
10.79 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
10.79 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
10.79 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0305 | ||
13.44 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0784 | ||
13.44 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0764 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.1278 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.1259 | ||
20.47 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 4 | 3/8-16 | 17 | 24 | 0.2110 | ||
20.47 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 4 | 1/2-13 | 17 | 24 | 0.2110 | ||
25.36 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 5 | 1/2-13 | 23 | 26 | 0.4210 | ||
25.36 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 5 | 5/8-11 | 23 | 26 | 0.2939 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Désignation | Manette indexable | Corps de finition de surface | Naturel | Composant de finition de surface | Naturel |
Type de filetage | Taraudage | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
Taille
X=filetage
T=profondeur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles