Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06454-1A0 |
06454-1A1 |
06454-1A2 |
06454-2A2 |
06454-2A3 |
06454-3A3 |
06454-3A4 |
06454-4A4 |
06454-4A5 |
06454-5A5 |
06454-5A6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | H | B | D | Taille | X=filetage | D1 (mm) | Nombre de dents | A1 | D2 | H1 | H2 | H3=hauteur de poignée | H4 | T=profondeur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.45 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 0.0363 | ||
24.45 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 0.0370 | ||
24.45 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 0.0360 | ||
32.95 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 10 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0913 | ||
32.95 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 10 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0900 | ||
39.65 € | 1 | 4 jours | 80 | 37 | 11 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1500 | ||
39.65 € | 1 | 4 jours | 80 | 37 | 11 | 16 | 3 | 3/8-16 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1476 | ||
46.48 € | 1 | 4 jours | 95 | 43 | 13 | 19 | 4 | 3/8-16 | 27 | 24 | 109 | 27.5 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 0.2539 | ||
46.48 € | 1 | 4 jours | 95 | 43 | 13 | 19 | 4 | 1/2-13 | 27 | 24 | 109 | 27.5 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 0.2448 | ||
53.81 € | 1 | 4 jours | 110 | 49 | 15 | 23 | 5 | 1/2-13 | 31 | 26 | 126 | 32 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 0.5090 | ||
53.81 € | 1 | 4 jours | 110 | 49 | 15 | 23 | 5 | 5/8-11 | 31 | 26 | 126 | 32 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 0.4910 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable | Couleur principale | électropoli | Matériau du composant | acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | naturel | Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | taraudage |
RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
H
B
D
Taille
X=filetage
D1(mm)
Nombre de dents
A1
D2
H1
H2
H3=hauteur de poignée
H4
T=profondeur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles