Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.94 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 10 | 0.0950 | ||
36.94 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 10 | 0.0968 | ||
36.94 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 10 | 0.1000 | ||
36.94 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 10 | 0.1020 | ||
38.13 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 10 | 0.1040 | ||
38.13 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 10 | 0.1050 | ||
38.13 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 10 | 0.1065 | ||
36.94 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 10 | 0.0990 | ||
36.94 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 10 | 0.1000 | ||
36.94 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 10 | 0.1020 | ||
36.94 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 10 | 0.1046 | ||
38.13 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 10 | 0.1104 | ||
38.13 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 10 | 0.1108 | ||
38.13 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 10 | 0.1137 | ||
36.94 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 3/8-16 | 10 | 0.1040 | ||
36.94 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 3/8-16 | 10 | 0.1060 | ||
36.94 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 3/8-16 | 10 | 0.1090 | ||
38.13 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 3/8-16 | 10 | 0.1130 | ||
38.13 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 3/8-16 | 10 | 0.1190 | ||
38.13 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 3/8-16 | 10 | 0.1300 | ||
44.42 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | 5/16-18 | 11 | 0.1664 | ||
44.42 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | 5/16-18 | 11 | 0.1678 | ||
44.42 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | 5/16-18 | 11 | 0.1707 | ||
45.64 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | 5/16-18 | 11 | 0.1728 | ||
45.64 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | 5/16-18 | 11 | 0.1750 | ||
45.64 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | 5/16-18 | 11 | 0.1780 | ||
44.42 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | 3/8-16 | 11 | 0.1628 | ||
44.42 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | 3/8-16 | 11 | 0.1720 | ||
44.42 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | 3/8-16 | 11 | 0.1760 | ||
45.64 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | 3/8-16 | 11 | 0.1800 | ||
45.64 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | 3/8-16 | 11 | 0.1850 | ||
45.64 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | 3/8-16 | 11 | 0.1910 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable | Désignation | Manette indexable |
Couleur principale | Électropoli | Finition 1 | Avec bouchon de protection | Type de filetage | Filetage |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles