Manette indexable avec filetage, acier, mate satinée, pouces (06443)

Manette indexable avec filetage, acier, mate satinée, pouces (06443)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Avantage : grande robustesse et résistance grâce à l'emploi de l'acier

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06443-1A01X10
06443-1A01X15
06443-1A01X20
06443-1A01X25
06443-1A01X30
06443-1A01X35
06443-1A01X40
06443-1A01X45
06443-1A01X50
06443-1A11X10
06443-1A11X15
06443-1A11X20
06443-1A11X25
06443-1A11X30
06443-1A11X35
06443-1A11X40
06443-1A11X45
06443-1A11X50
06443-1A21X10
06443-1A21X15
06443-1A21X20
06443-1A21X25
06443-1A21X30
06443-1A21X35
06443-1A21X40
06443-1A21X45
06443-1A21X50
06443-2A21X15
06443-2A21X20
06443-2A21X25
06443-2A21X30
06443-2A21X35
06443-2A21X40
06443-2A21X45
06443-2A21X50
06443-2A21X55
06443-2A21X60
06443-2A31X15
06443-2A31X20
06443-2A31X25
06443-2A31X30
06443-2A31X35
06443-2A31X40
06443-2A31X45
06443-2A31X50
06443-2A31X55
06443-2A31X60
06443-2A41X15
06443-2A41X20
06443-2A41X25
06443-2A41X30
06443-2A41X35
06443-2A41X40
06443-2A41X45
06443-2A41X50
06443-2A41X55
06443-2A41X60
06443-3A31X15
06443-3A31X20
06443-3A31X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
H B D Taille X=filetage D1
(mm)
Nombre de dents A1=Longueur de poignée D2 H1 H2 H3=hauteur de poignée H4 L=longueur de filetage Poids (ERP)
(kg)

13.15 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134100.0400

13.15 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134150.0404

13.15 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134200.0410

13.15 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134250.0416

13.15 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134300.0422

13.50 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134350.0428

13.50 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134400.0434

13.50 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134450.0443

13.50 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.53134500.0451

13.15 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134100.0397

13.15 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134150.0415

13.15 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134200.0425

13.15 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134250.0437

13.15 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134300.0445

13.50 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134350.0455

13.50 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134400.0465

13.50 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134450.0475

13.50 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.53134500.0484

13.15 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.53134100.0990

13.15 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.53134150.0412

13.15 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.53134200.1005

13.15 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.53134250.0431

13.15 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.53134300.1024

13.50 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.53134350.1030

13.50 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.53134400.1050

13.50 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.53134450.1050

13.50 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.53134500.1064

17.43 €

1 4 jours 6528.59.513.521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5150.1011

17.43 €

1 4 jours 6528.59.513.521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5200.1020

17.43 €

1 4 jours 6528.59.513.521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5250.1035

17.43 €

1 4 jours 6528.59.513.521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5300.1040

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5350.1071

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5400.1090

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5450.1100

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5500.1037

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5550.1130

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5600.1149

17.43 €

1 4 jours 6528.59.513.525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5150.0980

17.43 €

1 4 jours 6528.59.513.525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5200.0988

17.43 €

1 4 jours 6528.59.513.525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5250.1060

17.43 €

1 4 jours 6528.59.513.525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5300.1080

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5350.1132

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5400.1159

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5450.1182

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5500.1204

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5550.1228

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5600.1253

17.43 €

1 4 jours 6528.59.513.523/8-1618.52074.5196.517.542.545.5150.1604

17.43 €

1 4 jours 6528.59.513.523/8-1618.52074.5196.517.542.545.5200.1620

17.43 €

1 4 jours 6528.59.513.523/8-1618.52074.5196.517.542.545.5250.1640

17.43 €

1 4 jours 6528.59.513.523/8-1618.52074.5196.517.542.545.5300.1086

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.523/8-1618.52074.5196.517.542.545.5350.1660

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.523/8-1618.52074.5196.517.542.545.5400.1681

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.523/8-1618.52074.5196.517.542.545.5450.1700

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.523/8-1618.52074.5196.517.542.545.5500.1720

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.523/8-1618.52074.5196.517.542.545.5550.1740

18.31 €

1 4 jours 6528.59.513.523/8-1618.52074.5196.517.542.545.5600.1766

21.31 €

1 4 jours 8037111635/16-1821229122102454.558.5150.1625

21.31 €

1 4 jours 8037111635/16-1821229122102454.558.5200.1640

21.31 €

1 4 jours 8037111635/16-1821229122102454.558.5250.1660

Loading...

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface mate satinée Couleur principale noir RAL 9005
Matériau du composant acier Composant de finition de surface bruni Désignation Manette Indexable
Type de filetage filetage RoHS oui

Assistance technique