Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | H | B | D | Couleur principale | Taille | X=filetage | D1 (mm) | Nombre de dents | A1=Longueur de poignée | D2 | H1 | H2 | H3=hauteur de poignée | H4 | L=longueur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | noir RAL 9005 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | noir RAL 9005 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | noir RAL 9005 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | noir RAL 9005 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | noir RAL 9005 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | noir RAL 9005 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 0.0428 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | noir RAL 9005 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 0.0434 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | noir RAL 9005 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 0.0443 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | noir RAL 9005 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 0.0451 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 0.0428 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 0.0434 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 0.0443 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 0.0451 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 0.0428 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 0.0434 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 0.0443 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 0.0451 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 0.0428 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 0.0434 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 0.0443 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 0.0451 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 0.0428 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 0.0434 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 0.0443 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 0.0451 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 0.0428 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 0.0434 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 0.0443 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 0.0451 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | gris clair RAL 7035 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | gris clair RAL 7035 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | gris clair RAL 7035 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | gris clair RAL 7035 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | gris clair RAL 7035 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | gris clair RAL 7035 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 0.0428 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | mat structuré | Matériau du composant | acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | bruni | Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | filetage |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
H
B
D
Couleur principale
Taille
X=filetage
D1(mm)
Nombre de dents
A1=Longueur de poignée
D2
H1
H2
H3=hauteur de poignée
H4
L=longueur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles