Levier à serrage rapide avec filetage, acier, pouces (04232)

Levier à serrage rapide avec filetage, acier, pouces (04232)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04232-15022A1X20
04232-15022A1X30
04232-15022A1X40
04232-15022A1X50
04232-15022A2X20
04232-15022A2X30
04232-15022A2X40
04232-15022A2X50
04232-25022A3X25
04232-25022A3X30
04232-25022A3X40
04232-25022A3X50
04232-25022A4X25
04232-25022A4X30
04232-25022A4X40
04232-25022A4X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
H Taille D1
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
A1=Longueur de poignée B=Largeur B1 D=Filetage D2 H1=Hauteur L=longueur de filetage Course S Poids (ERP)
(kg)

16.95 €

1 4 jours 70.414.5118.1412079.221.51510-32922201.20.0751

16.95 €

1 4 jours 70.414.5118.1412079.221.51510-32922301.20.0767

17.36 €

1 4 jours 70.414.5118.1412079.221.51510-32922401.20.0781

17.36 €

1 4 jours 70.414.5118.1412079.221.51510-32922501.20.0790

16.95 €

1 4 jours 70.414.5118.1412079.221.5151/4-20922201.20.0774

16.95 €

1 4 jours 70.414.5118.1412079.221.5151/4-20922301.20.0794

17.36 €

1 4 jours 70.414.5118.1412079.221.5151/4-20922401.20.0821

17.36 €

1 4 jours 70.414.5118.1412079.221.5151/4-20922501.20.0818

27.81 €

1 4 jours 9618227.1835010833.3245/16-181128.5251.50.2480

27.81 €

1 4 jours 9618227.1835010833.3245/16-181128.5301.50.2499

29.77 €

1 4 jours 9618227.1835010833.3245/16-181128.5401.50.2527

29.77 €

1 4 jours 9618227.1835010833.3245/16-181128.5501.50.2549

27.81 €

1 4 jours 9618227.1835010833.3243/8-161128.5251.50.2520

27.81 €

1 4 jours 9618227.1835010833.3243/8-161128.5301.50.2532

29.77 €

1 4 jours 9618227.1835010833.3243/8-161128.5401.50.2582

29.77 €

1 4 jours 9618227.1835010833.3243/8-161128.5501.50.2626

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corde acier 1.0401 Corps de finition de surface passivé bleu
Matériau du composant acier Désignation Levier À Serrage Rapide Type de filetage filetage
RoHS oui

Assistance technique