Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04232-15022A1 |
04232-15022A2 |
04232-25022A3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | H | Taille | D1 (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | A1=Longueur de poignée | B=Largeur | B1 | D=Filetage | D2 | H1=Hauteur | Course S | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.17 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 9 | 22 | 1.2 | 0.0720 | ||
14.17 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 9 | 22 | 1.2 | 0.0690 | ||
24.85 € | 1 | 4 jours | 96 | 18 | 2 | 27.1 | 8 | 350 | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 11 | 28.5 | 1.5 | 0.2350 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corde acier | 1.0401 | Corps de finition de surface | passivé bleu |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | acier | Désignation | Levier À Serrage Rapide | Type de filetage | taraudage |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
H
Taille
D1(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
A1=Longueur de poignée
B=Largeur
B1
D=Filetage
D2
H1=Hauteur
Course S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles